Ewoluujemy my sami i nasza strona internetowa! Cieszymy się, że możesz zapoznać się z naszą nową stroną internetową w wersji beta. Chcielibyśmy, abyś podzielił się z nami swoimi uwagami, abyśmy mogli poprawić ją na lepsze. Zabierz mnie na nową stronę internetową!

Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przemysł spożywczy – Urządzenia piFLOW®f

Jest to urządzenie transportowe, które jest szeroko stosowane w przemyśle spożywczym przy produkcji wysokiej jakości żywności. Posiada wysoką przepustowość oraz niewielkie gabaryty. Urządzenie jest często używane jako alternatywa do mechanicznych przenośników, gdy istnieje wymóg bezpyłowości transportu lub niskich wymagań konserwacyjnych. Inną zaletą jest to, że pompa napędzająca urządzenie jest oparta na technologii COAX®, która jest najbardziej energooszczędnym sposobem wytwarzania próżni. Wydajność do 4 ton/h. Aby sprostać wymaganiom produkcji najwyższej jakości żywności, nasze urządzenia transportowe dla przemysłu spożywczego wykonane są ze stali nierdzewnej (ASTM 304) a wszystkie uszczelnienia mające bezpośredni kontakt z transportowanymi produktami posiadają certyfikat FDA. Urządzenia transportowe Piab dostępne są z certyfikatami ATEX dla pyłu. piFLOW®p i piFLOW®t dostępne są z certyfikatami ATEX gazu. Wszystkie urządzenia transportowe dostępne są próżniowymi pompami eżektorowymi lub pompami mechanicznymi.


teaser_piFLOW®f
piFLOW®f
Przenośnik jest szeroko stosowany w przemyśle spożywczym, w którym wymagana jest wysoka jakość. Przenośnik ten jest często stosowany jako alternatywa dla przenośników mechanicznych, gdy istnieje zapotrzebowanie na bezpyłowy transport lub łatwość konserwacji. Wydajność do 4 ton/h. Wszystkie urządzenia transportowe dostępne są próżniowymi pompami eżektorowymi lub pompami mechanicznymi.
teaser_Filters_f&i
Części zamienne piFLOW®f
Przenośnik próżniowy jest niezawodny i wymaga minimalnej konserwacji. Jest jednak konieczne, by okresowo wymieniać niektóre części, aby utrzymać maksymalną wydajność.
teaser_Feeding-piFLOWi-f
Akcesoria piFLOW®f
Różne akcesoria do optymalizacji twojego urządzenia do transportu próżniowego.

Piab AB © 2021 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami