Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przemysł – Urządzenia piFLOW®i

Jest to podstawowe urządzenie transportowe, które jest szeroko stosowane w przemyśle – również chemicznym. Posiada wysoką przepustowość oraz niewielkie gabaryty. Urządzenie jest często używane jako alternatywa do mechanicznych przenośników, gdy istnieje wymóg bezpyłowości transportu lub niskich wymagań konserwacyjnych. Inną zaletą jest to, że pompa napędzająca urządzenie jest oparta na technologii COAX®, która jest najbardziej energooszczędnym sposobem wytwarzania próżni. Wydajność do 4 ton/h. Ogólna branża przemysłowa często obsługuje proszki ścierne, które wymagają specjalnie zaprojektowanego sprzętu. Nasze urządzenia transportowe wykonane są ze stali nierdzewnej (ASTM 304), która jest odporna na zużycie. Urządzenia transportowe Piab dostępne są z certyfikatami ATEX dla pyłu. piFLOW®p i piFLOW®t dostępne są z certyfikatami ATEX gazu. Wszystkie urządzenia transportowe dostępne są próżniowymi pompami eżektorowymi lub pompami mechanicznymi.


teaser_piFLOWf_new_piBASIC
piFLOW®i
Jest to podstawowe urządzenie transportowe, które jest szeroko stosowane w przemyśle – również chemicznym. Posiada wysoką przepustowość oraz niewielkie gabaryty. Wydajność do 4 ton/h. Wszystkie urządzenia transportowe dostępne są próżniowymi pompami eżektorowymi lub pompami mechanicznymi.
teaser_Filters_f&i
Części zamienne piFLOW®i
Przenośnik próżniowy jest niezawodny i wymaga minimalnej konserwacji. Jest jednak konieczne, by okresowo wymieniać niektóre części, aby utrzymać maksymalną wydajność.
teaser_Feeding-piFLOWi-f
Akcesoria piFLOW®i
Różne akcesoria do optymalizacji twojego urządzenia do transportu próżniowego.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami