Skonfiguruj swój piFLOW®p
- Pompy wykorzystują technologię COAX® - najbardziej energooszczędny sposób wytwarzania próżni.
- Urządzenie wykonane ze stali ASTM 316L.
- piFLOW®p jest prosty w instalacji i łatwy w obsłudze.
- Certyfikat ATEX dla pyłu i gazu.
- Dostępne antystatyczne filtry i uszczelki.
- Urządzenie wyposażone w automatyczne czyszczenie filtra.
- Spełnia wymagania FDA, WE nr 1935/2004 i WE nr 10/2011.
- Urządzenie transportowe jest skonstruowane zgodnie z wytycznymi USDA.
Wsparcie / CAD
piFLOW® vacuum conveyors
Piab Vacuum conveying principle
piFLOW® - simplifying material handling
Piab in the Nutraceutical industry
-
Transport próżniowy
-
Co jest potrzebne do uruchomienia urządzenia?
-
Sprężone powietrze z normalnym ciśnieniu dla przemysłu 0,4-0,6 MPa.
-
Co może z urządzeniem pójść nie tak?
-
Dzięki regularnej konserwacji urządzenie może pracować bezawaryjnie przez kilka lat.
Jeżeli sprężone powietrze jest brudne/wilgotne, może dojść do zatkania filtra a także eżektorów i timerów. Woda w przewodzie powietrza zasilającego nie jest optymalna.
Jeśli spotkasz coś niezwykłego, sprawdź w instrukcji rozwiązywania problemów.
-
Czy istnieje niebezpieczeństwo wybuchu pyłu?
-
Nie, jeśli stosujesz się do instrukcje zawartych w instrukcji obsługi. Wszystkie urządzenia Piab mają punkt uziemienia. Wszystkie nasze przenośniki mogą być wysyłane z aprobatą ATEX dla pyłu.
-
Czy można dostarczyć dokumentację IQ / OQ razem z przenośnikiem?
-
Dla piFLOW®p możemy dostarczyć tą dokumentację. Jest to szablon, który wypełnia się podczas rozruchu i przy pomocy instrukcji dołączonej do przesyłki.
-
Czy można transportować materiał pionowo?
-
Tak, na odległość do 8 – 10 metrów bez akcesoriów/systemu opróżniania rurociągu. Z systemem opróżniania rurociągów nawet do 25 metrów.
-
Czy można transportować płyny?
-
Nie, nie można. Jest to bardzo trudne do kontrolowania ilości cieczy przechodzących w przenośniku.
-
Czy na urządzenia Piab jest gwarancja?
-
Firma Piab oferuje gwarancję dla swoich dystrybutorów i klientów na całym świecie zgodnie z podanymi niżej definicjami:
- Pięcioletnia gwarancja jest ważna dla kompletnych przenośników próżniowych z wyłączeniem elektromechanicznych pomp i sterowania.
- Pięcioletnia gwarancja jest ważna dla pomp próżniowych z wyłączeniem mechanicznych pomp, akcesoriów i sterowania.
- Gwarancja dwuletnia jest ważna dla pomp elektromechanicznych.
- Jeden rok gwarancji na pozostałe produkty.
Ogólne zasady gwarancji:
- Firma Piab udziela gwarancji na wady produkcyjne i materiały które wystąpią podczas normalnego użytkowania w odpowiednim środowisku, przy obsłudze i warunkami kontroli podanymi w instrukcji obsługi.
- Firma Piab wymieni lub naprawi nieodpłatnie wadliwe produkty wysyłane do przedstawiciela Piab. Koszty transportu pokryje przedstawiciel Piab'a.
- W gestii firmy Piab jest decyzja, czy wadliwy produkt należy odesłać do Piab do wymiany lub naprawy na koszt Piab.
- Gwarancja nie obejmuje części zużywających się jak: elementy filtrów, uszczelnienia, węże, złączki, kolana, zawory membranowe (w linii z transportowanym materiałem), reduktory itp.
- Firma Piab nie rekompensuje szkód spowodowanych przez wadliwe produkty.
-
Czy podczas transportu granulatu, granulki nie są uszkadzane?
-
To zależy od właściwości fizycznych granulki. Piab ma doświadczenie przenoszenia różnego rodzaju granulatów, tabletek i kapsułek bez ich niszczenia. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.
-
Czy produkty spożywcze i farmaceutyczne mogą być transportowane przez przenośniki próżniowe?
-
Czy stosuje się prąd elektryczny w urządzeniach transportowych?
-
Nie, urządzenia transportowe Piab wykorzystuję wyłącznie sprężone powietrze. Nawet nasze systemy sterowania są pneumatyczne.
-
Czy urządzenia Piab mogą być wykorzystane do transportu tabletek, kapsułek itp.?
-
Tak. Piab ma doświadczenie w transporcie wielu rodzajów tabletek i kapsułek bez ich uszkodzeń. Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.
-
Czy urządzenia Piab wytrzymują nadciśnienie?
-
Nie, są one dostosowane tylko do podciśnienia.
-
Jak rozwiązywać problemy?
-
W instrukcji dla przenośników jest punkt poświęcony rozwiązywaniu problemów. Zapraszamy również do kontaktu z najbliższym oddziałem Piab.
-
Jak uniknąć segregacji materiału?
-
Poprzez właściwą mieszankę powietrza i przenoszonego produktu. Uzyskuje się to w punkcie podawania materiału przy pomocy naszego wyposażenia. Prosimy również o zapoznanie się z wnaszym artykułem na temat segregacji i kontaktu z jakąkolwiek oddziałem firmy Piab celu uzyskania dalszych informacji.
-
Jaki rodzaj akcesoriów może Piab dostarczyć?
-
Lance i rury ssawne ze stali nierdzewnej, aluminium lub PE
Moduły oddolnego ssania z kołnierzem lub bez
Stacja podawania produktu/zbiornik
Elastyczny wąż
Zdalny zawór start/stop
Czujnik poziomu
Zbiorniki
Przejście od jednostki do dalszych urządzeń
-
Jakie certyfikaty można dostarczyć z urządzeniami transportowymi?
-
Dla wielu urządzeń Piab oferuje certyfikaty FDA , ATEX dla pyłu i gazu, 2,2.
-
Jakie rodzaje filtrów są dostępne dla tego urządzenia?
-
Harmonijkowy rurkowy. Stopień filtracji 0,5 µm, filtr rurkowy twardy z PUR i PE oraz membraną PTFE. Dostępny w wersji czarnej i białej.
Harmonijkowy. Stopień filtracji 0,5 µm, filtr z twardego poliestru i PUR z membraną PTFE. Kolor szary .
Tekstylny . Stopień filtracji 5,0 µm, filtr workowy z poliestru i membraną ePTFE . Kolor jasnoszary.
-
Na jaką odległość można transportować proszki?
-
0-50 metrów, jeżeli odległość transportu w pionie nie jest większa 5m a gęstość nasypowa produktu jest w zakresie 0,5-1,0 kg/litr.
-
Proszę mi powiedzieć jaka jest przybliżoną ilość transportowanego proszku.
-
Od około 0.1tony/h do 15 ton/h.
-
Proszę mi powiedzieć, jak demontuje się urządzenie do transportu próżniowego.
-
Do montażu/demontażu tak naprawdę narzędzia nie są potrzebne. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, prosimy zajrzeć do instrukcji lub na nasz kanał na YouTube .
-
Proszę powiedzieć, jak dobiera się urządzenia do transportu podciśnieniowego.
-
Skorzystaj z konfiguratora aplikacji. Aby ustalić szczegóły zapraszamy również do kontaktu z firmą Piab lub jej partnerem.
-
Przenośnik może być używany do dozowania materiału?
-
Nie, to nie możliwe. Normalną procedurą jest dozowanie przed lub po transporcie.
-
Z czego składa się dostarczone urządzenie do transportu próżniowego?
-
Urządzenie transportowe, regulator filtra (1” przyłącze)
Instrukcja obsługi
Przewodnik rozwiązywania problemów
Rysunki
-
Z jakiego materiału zbudowane są urządzenia transportowe Piab?
-
piFLOW®p jest wykonany ze stali nierdzewnej 316L.
piFLOW®i i f wykonane są ze stali nierdzewnej 304 .
-
piFLOW®p
-
Co jest dostarczane z urządzeniem?
-
Czy dostępne są filtry FDA?
-
Czy można prać filtry?
-
Czy urządzenie wyposażone jest w system sterowania?
-
Urządzenie posiada sterowanie pneumatyczne, które kontroluje czas zasysania i rozładowywania.
Dostępne jest również bez sterowania - w tym przypadku użytkownik musi dostarczyć sekwencję operacji sterowania (sterownik PLC).
-
Czy uUrządzenie może być sterowane przez czujnik poziomu w zbiorniku odbiorczym?
-
Tak, jest to możliwe - może być wykorzystany czujnik poziomu w zaworze elektrycznym/pneumatycznym. 110VAC lub 24VDC są zintegrowane.
-
Czy w urządzeniach można używać rur metrycznych i osprzętu?
-
Tak, wszystkich metrycznych rur i osprzętu.
-
Ile sprężonego powietrza zużywa jednostka?
-
Pompa piPREMIUM 64 - 2.5—3.5Nl/s
Pompa piPREMIUM100 - 5-7Nl/s
Pompa piPREMIUM200 - 10-14Nl/s
Pompa piPREMIUM400 - 20-28Nl7s
Pompa piPREMIUM600 - 30-42Nl/s
Pompa piPREMIUM800 - 40-56Nl/s
Pompa piPREMIUM1200 - 60-84Nl/s
Pompa piPREMIUM1600 - 80-112Nl/s
-
Jak wykończona jest powierzchnia urządzenia?
-
Jaka jest wydajność urządzenia?
-
100 - 15000 kg/h w zależności od odległości i wielkości przenośnika/pompy/filtra i produktów, które mają być przenoszone.
-
Jaka jest zasada działania?
-
Urządzenie włącza się za pomocą zaworu pneumatycznego ON/OFF.
Włącza się pompa próżniowa i jednocześnie dolna klapa zamyka się. Rozpoczyna się czas zasysania (regulowany w zakresie 1-30 sekund za pomocą pneumatycznego timera). Gdy czas zasysania skończy się, sterowanie przechodzi do cyklu rozładowania (regulowany w zakresie 1-30 sekund), pompa próżniowa zatrzymuje się, dolna klapa otwiera się oraz czyszczony jest filtr. Następnie rozpoczyna się kolejny cykl pracy. Trwa on aż urządzenie zostanie wyłączone.
Proszę obejrzeć także
film.
-
Jaki jest stopień filtracji filtrów?
-
- Filtr tekstylny ma minimalną wielkość cząstek 5 mikronów.
- Harmonijkowy rurkowy i harmonijkowy ma minimalną wielkość cząstek 0.5 mikrona.
-
Jaki jest termin dostawy urządzeń Piab?
-
Dostarczamy w ciągu 2-4 tygodni od otrzymania zamówienia.
-
Jakie akcesoria może dostarczyć Piab?
-
Lance ssawne ze stali nierdzewnej, aluminium lub PE
Adapter oddolnego ssania z/bez kołnierza łączącego
Stacja/zbiornik podawania produktu
Węże elastyczne
Zdalny zawór start/stop
Czujnik poziomu
Zbiorniki
Przejście od jednostki transportowej do dalszych urządzeń
-
Jakie rodzaje filtrów są dostępne dla tego urządzenia?
-
Mamy różne funkcje dla różnych potrzeb.
Harmonijkowy rurkowy. Stopień filtracji 0,5 µm, filtr rurkowy twardy z PUR i PE oraz membraną PTFE. Dostępny w wersji czarnej i białej.
Harmonijkowy. Stopień filtracji 0,5 µm, filtr z twardego poliestru i PUR z membraną PTFE. Kolor szary.
Tekstylny. Stopień filtracji 5,0 µm, filtr workowy z poliestru i membraną ePTFE. Kolor jasnoszary.
-
Jakie są korzyści ze stosowania urządzenia?
-
Pompa próżniowa Piab zasilana sprężonym powietrzem dzięki wykonaniu technologii COAX® ma większą wydajność energetyczną
Nie generuje ciepła
Niskie koszty utrzymania ze względu na konstrukcję zawierającą tylko kilka części
Efektywna filtracja (5-0,5 mikrona)
Maksymalna produktywność z operacjami o szybkim starcie
Niski poziom hałasu (72-76 dBA)
Optymalizację dostępnej przestrzeni montażowej
Zwiększenie zdolności transportowych dużych objętości materiału
-
Jakiego rodzaju produkty mogą być transportowane?
-
Urządzenia Piab mogą transportować produkty począwszy od drobnego proszku do granulatów tworzyw sztucznych oraz od sypkiego materiału po suchy, zbrylający się materiał.
-
Z jakich materiałów jest wykonane urządzenie?
-
Korpus wykonany ze stali nierdzewnej 316L, polerowany wewnątrz i na zewnątrz.
Pompa próżniowa jest wykonana z aluminium, stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych.
-
Z jakiego materiału wykonane są filtry?
-
-
Filtr workowy jest wykonany z ePTFE, z poliestru.
-
Filtr harmonijkowy wykonany jest z PTFE, ze wzmocnionego poliestru i PUR - poliuretanu.
-
Prętowy filtr harmonijkowy z PTFE, PE – ze spiekanego polietylenu
Zapytanie o ofertę
Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.