Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Opaska zaciskowa węża D=50-65, 3113824

25496

Pozycja nr 3113824

Obraz produktu może różnić się od rzeczywistego produktu.
    Metryczny   Calowy
    Ogólne
    Materiał A4
    Weight 36 g
    Wymiar
    Średnica 50-65 mm
    Wsparcie / CAD
    Szkolenie (1)
    Filmy na Youtube (3)
      • Transport próżniowy

        • Co jest potrzebne do uruchomienia urządzenia?
          • Sprężone powietrze z normalnym ciśnieniu dla przemysłu 0,4-0,6 MPa.

        • Co może z urządzeniem pójść nie tak?
          • Dzięki regularnej konserwacji urządzenie może pracować bezawaryjnie przez kilka lat.

            Jeżeli sprężone powietrze jest brudne/wilgotne, może dojść do zatkania filtra a także eżektorów i timerów. Woda w przewodzie powietrza zasilającego nie jest optymalna.

            Jeśli spotkasz coś niezwykłego, sprawdź w instrukcji rozwiązywania problemów.

        • Czy istnieje niebezpieczeństwo wybuchu pyłu?
          • Nie, jeśli stosujesz się do instrukcje zawartych w instrukcji obsługi. Wszystkie urządzenia Piab mają punkt uziemienia. Wszystkie nasze przenośniki mogą być wysyłane z aprobatą ATEX dla pyłu.

        • Czy można dostarczyć dokumentację IQ / OQ razem z przenośnikiem?
          • Dla piFLOW®p możemy dostarczyć tą dokumentację. Jest to szablon, który wypełnia się podczas rozruchu i przy pomocy instrukcji dołączonej do przesyłki.

             

        • Czy można transportować materiał pionowo?
          • Tak, na odległość do 8 – 10 metrów bez akcesoriów/systemu opróżniania rurociągu. Z systemem opróżniania rurociągów nawet do 25 metrów.

        • Czy można transportować płyny?
          • Nie, nie można. Jest to bardzo trudne do kontrolowania ilości cieczy przechodzących w przenośniku.

        • Czy na urządzenia Piab jest gwarancja?
          • Firma Piab oferuje gwarancję dla swoich dystrybutorów i klientów na całym świecie zgodnie z podanymi niżej definicjami:

            • Pięcioletnia gwarancja jest ważna dla kompletnych przenośników próżniowych z wyłączeniem elektromechanicznych pomp i sterowania.
            • Pięcioletnia gwarancja jest ważna dla pomp próżniowych z wyłączeniem mechanicznych pomp, akcesoriów i sterowania.
            • Gwarancja dwuletnia jest ważna dla pomp elektromechanicznych.
            • Jeden rok gwarancji na pozostałe produkty.

            Ogólne zasady gwarancji:

            • Firma Piab udziela gwarancji na wady produkcyjne i materiały które wystąpią podczas normalnego użytkowania w odpowiednim środowisku, przy obsłudze i warunkami kontroli podanymi w instrukcji obsługi.
            • Firma Piab wymieni lub naprawi nieodpłatnie wadliwe produkty wysyłane do przedstawiciela Piab. Koszty transportu pokryje przedstawiciel Piab'a.
            • W gestii firmy Piab jest decyzja, czy wadliwy produkt należy odesłać do Piab do wymiany lub naprawy na koszt Piab.
            • Gwarancja nie obejmuje części zużywających się jak: elementy filtrów, uszczelnienia, węże, złączki, kolana, zawory membranowe (w linii z transportowanym materiałem), reduktory itp.
            • Firma Piab nie rekompensuje szkód spowodowanych przez wadliwe produkty.
        • Czy podczas transportu granulatu, granulki nie są uszkadzane?
          • To zależy od właściwości fizycznych granulki. Piab ma doświadczenie przenoszenia różnego rodzaju granulatów, tabletek i kapsułek bez ich niszczenia. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

        • Czy produkty spożywcze i farmaceutyczne mogą być transportowane przez przenośniki próżniowe?
        • Czy stosuje się prąd elektryczny w urządzeniach transportowych?
          • Nie, urządzenia transportowe Piab  wykorzystuję wyłącznie sprężone powietrze. Nawet nasze systemy sterowania są pneumatyczne.

             

        • Czy urządzenia Piab mogą być wykorzystane do transportu tabletek, kapsułek itp.?
          • Tak. Piab ma doświadczenie w transporcie wielu rodzajów tabletek i kapsułek bez ich uszkodzeń. Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.

        • Czy urządzenia Piab wytrzymują nadciśnienie?
          • Nie, są one dostosowane tylko do podciśnienia.

        • Jak rozwiązywać problemy?
          • W instrukcji dla przenośników jest punkt poświęcony rozwiązywaniu problemów. Zapraszamy również do kontaktu z najbliższym oddziałem Piab.

        • Jak uniknąć segregacji materiału?
          • Poprzez właściwą mieszankę powietrza i przenoszonego produktu. Uzyskuje się to w punkcie podawania materiału  przy pomocy naszego wyposażenia. Prosimy również o zapoznanie się z wnaszym artykułem na temat segregacji i kontaktu z jakąkolwiek oddziałem firmy Piab celu uzyskania dalszych informacji.

        • Jaki rodzaj akcesoriów może Piab dostarczyć?
          • Lance i rury ssawne ze stali nierdzewnej, aluminium lub PE

            Moduły oddolnego ssania z kołnierzem lub bez

            Stacja podawania produktu/zbiornik

            Elastyczny wąż

            Zdalny zawór start/stop

            Czujnik poziomu

            Zbiorniki

            Przejście od jednostki do dalszych urządzeń

        • Jakie certyfikaty można dostarczyć z urządzeniami transportowymi?
          • Dla wielu urządzeń Piab oferuje certyfikaty FDA , ATEX dla pyłu i gazu, 2,2.

        • Jakie rodzaje filtrów są dostępne dla tego urządzenia?
          • Harmonijkowy rurkowy. Stopień filtracji 0,5 µm, filtr rurkowy twardy z PUR i PE oraz membraną PTFE. Dostępny w wersji czarnej i białej.

            Harmonijkowy. Stopień filtracji 0,5 µm, filtr z twardego poliestru i  PUR z membraną PTFE. Kolor szary .

            Tekstylny . Stopień filtracji 5,0 µm, filtr workowy z poliestru i membraną ePTFE . Kolor jasnoszary.

             

             

        • Na jaką odległość można transportować proszki?
          • 0-50 metrów, jeżeli odległość transportu w pionie nie jest większa 5m a gęstość nasypowa produktu jest w zakresie 0,5-1,0 kg/litr.

        • Proszę mi powiedzieć jaka jest przybliżoną ilość transportowanego proszku.
          • Od około 0.1tony/h do 15 ton/h.

        • Proszę mi powiedzieć, jak demontuje się urządzenie do transportu próżniowego.
          • Do montażu/demontażu tak naprawdę narzędzia nie są potrzebne. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, prosimy zajrzeć do instrukcji lub na nasz kanał na YouTube

        • Proszę powiedzieć, jak dobiera się urządzenia do transportu podciśnieniowego.
          • Skorzystaj z  konfiguratora aplikacji. Aby ustalić szczegóły zapraszamy również do kontaktu z firmą Piab lub jej partnerem.

        • Przenośnik może być używany do dozowania materiału?
          • Nie, to nie możliwe. Normalną procedurą jest dozowanie przed lub po transporcie.

        • Z czego składa się dostarczone urządzenie do transportu próżniowego?
          • Urządzenie transportowe, regulator filtra (1” przyłącze)

            Instrukcja obsługi

            Przewodnik rozwiązywania problemów

            Rysunki

             

        • Z jakiego materiału zbudowane są urządzenia transportowe Piab?
          • piFLOW®p jest wykonany ze stali nierdzewnej 316L.

            piFLOW®i i f wykonane są ze stali nierdzewnej 304 .

             

      • piFLOW®p

        • Co jest dostarczane z urządzeniem?
            • Przenośnik , regulator filtra (połączenie 1")

            • Instrukcja

            • Instrukcja rozwiazywania problemów

            • Rysunki

        • Czy dostępne są filtry FDA?
          • Tak, są dostepne.

        • Czy można prać filtry?
            • Tak, około 3-5 razy - po czym filtr musi być wymieniony.

            • Szczotkować  miękką szczotką

            • Odkurzać

            • Czyścić na mokro

        • Czy urządzenie wyposażone jest w system sterowania?
          • Urządzenie posiada sterowanie pneumatyczne, które kontroluje czas zasysania i rozładowywania.

            Dostępne jest również bez sterowania - w tym przypadku użytkownik musi dostarczyć sekwencję operacji sterowania (sterownik PLC).

             

        • Czy uUrządzenie może być sterowane przez czujnik poziomu w zbiorniku odbiorczym?
          • Tak, jest to możliwe - może być wykorzystany czujnik poziomu w zaworze elektrycznym/pneumatycznym. 110VAC lub 24VDC są zintegrowane.

        • Czy w urządzeniach można używać rur metrycznych i osprzętu?
          • Tak, wszystkich metrycznych rur i osprzętu.

        • Ile sprężonego powietrza zużywa jednostka?
          • Pompa piPREMIUM 64 - 2.5—3.5Nl/s

            Pompa piPREMIUM100 - 5-7Nl/s

            Pompa piPREMIUM200 - 10-14Nl/s

            Pompa piPREMIUM400 - 20-28Nl7s

            Pompa piPREMIUM600 - 30-42Nl/s

            Pompa piPREMIUM800 - 40-56Nl/s

            Pompa piPREMIUM1200 - 60-84Nl/s

            Pompa piPREMIUM1600 - 80-112Nl/s

             

        • Jak wykończona jest powierzchnia urządzenia?
          • < Ra 0.8µm

        • Jaka jest wydajność urządzenia?
          • 100 - 15000 kg/h w zależności od odległości i wielkości przenośnika/pompy/filtra i produktów, które mają być przenoszone.

        • Jaka jest zasada działania?
          • Urządzenie włącza się za pomocą zaworu pneumatycznego ON/OFF.
            Włącza się pompa próżniowa i jednocześnie dolna klapa zamyka się. Rozpoczyna się czas zasysania (regulowany w zakresie 1-30 sekund za pomocą pneumatycznego timera). Gdy czas zasysania skończy się, sterowanie przechodzi do cyklu rozładowania (regulowany w zakresie 1-30 sekund), pompa próżniowa zatrzymuje się, dolna klapa otwiera się oraz czyszczony jest filtr. Następnie rozpoczyna się kolejny cykl pracy. Trwa on aż urządzenie zostanie wyłączone.
            Proszę obejrzeć także  film.
        • Jaki jest stopień filtracji filtrów?
            • Filtr tekstylny ma minimalną wielkość cząstek 5 mikronów.
            • Harmonijkowy rurkowy  i  harmonijkowy ma minimalną wielkość cząstek 0.5 mikrona.
        • Jaki jest termin dostawy urządzeń Piab?
          • Dostarczamy w ciągu 2-4 tygodni od otrzymania zamówienia.

        • Jakie akcesoria może dostarczyć Piab?
          • Lance ssawne ze stali nierdzewnej, aluminium lub PE

            Adapter oddolnego ssania z/bez kołnierza łączącego

            Stacja/zbiornik podawania produktu

            Węże elastyczne

            Zdalny zawór start/stop

            Czujnik poziomu

            Zbiorniki

            Przejście od jednostki transportowej do dalszych urządzeń

        • Jakie rodzaje filtrów są dostępne dla tego urządzenia?
          • Mamy różne funkcje dla różnych potrzeb.
            Harmonijkowy rurkowy. Stopień filtracji 0,5 µm, filtr rurkowy twardy z PUR i PE oraz membraną PTFE. Dostępny w wersji czarnej i białej.
            Harmonijkowy. Stopień filtracji 0,5 µm, filtr z twardego poliestru i  PUR z membraną PTFE. Kolor szary.
            Tekstylny. Stopień filtracji 5,0 µm, filtr workowy z poliestru i membraną ePTFE. Kolor jasnoszary.

             

             

        • Jakie są korzyści ze stosowania urządzenia?
          • Pompa próżniowa Piab zasilana sprężonym powietrzem dzięki wykonaniu technologii COAX® ma większą wydajność energetyczną

            Nie generuje ciepła

            Niskie koszty utrzymania ze względu na konstrukcję zawierającą tylko kilka części

            Efektywna filtracja (5-0,5 mikrona)

            Maksymalna produktywność z operacjami o szybkim starcie

            Niski poziom hałasu (72-76 dBA)

            Optymalizację dostępnej przestrzeni montażowej

            Zwiększenie zdolności transportowych dużych objętości materiału

        • Jakiego rodzaju produkty mogą być transportowane?
          • Urządzenia Piab mogą transportować produkty począwszy od drobnego proszku do granulatów tworzyw sztucznych oraz od sypkiego materiału po suchy, zbrylający się materiał.

        • Z jakich materiałów jest wykonane urządzenie?
          • Korpus wykonany ze stali nierdzewnej 316L, polerowany wewnątrz i na zewnątrz.

            Pompa próżniowa jest wykonana z aluminium, stali nierdzewnej i tworzyw sztucznych.

             

        • Z jakiego materiału wykonane są filtry?
            • Filtr workowy jest wykonany z ePTFE, z poliestru.

            • Filtr harmonijkowy wykonany jest z PTFE, ze wzmocnionego poliestru i PUR - poliuretanu.

            • Prętowy filtr harmonijkowy z PTFE, PE – ze spiekanego polietylenu

      Zapytanie o ofertę

      Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.

      Piab AB © 2018 Polityka prywatności

      Śledź nas

      Skontaktuj się z nami