Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przejściówka do tabletkarki z interfejsem Mueller

Transition piece for tablet press with Mueller interface
  • Stosowany jako element przejściowy do tabletkarki
  • Gotowy do pracy, w komplecie z czujnikiem, filtrem zasysania, pierścieniem zaciskowym i silikonową uszczelką
  • Pasuje do tabletkarki z interfejsem Mueller S / D Ø170
  • Standardowy filtr Piab PR0 wykorzystywany do zasysania
  • Pojemnościowy czujnik poziomu z przyłączem TC i M12x1
  • Przewód 10m bez wtyczki
  • The capacitive sensor is in compliance with ATEX. Dust Zon 20/21, gaszone 1.
  • Antivalent (NO + NC)

Pozycja


Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami