Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Premium – Urządzenia piFLOW®p

Nasze urządzenia transportowe klasy premium wykonane są ze stali nierdzewnej (ASTM 316L) i spełniają bardzo wysokie wymagania higieniczne FDA. Urządzenia transportowe Piab dostępne są z certyfikatami ATEX dla pyłu. piFLOW®p i piFLOW®t dostępne są z certyfikatami ATEX gazu. Typowymi aplikacjami są: transport proszku i granulatu; maszyny formujące, napełniające, zamykające; napełnianie i opróżnianie big-bag'ów; napełnianie i opróżnianie zbiorników/worków; napełnianie młynów/sit/mikserów; transport tabletek/delikatnych produktów; aplikacje w atmosferze zagrożonej wybuchem; aplikacje higieniczne oraz wszędzie tam, gdzie wymagane są urządzenia klasy premium. Wszystkie urządzenia transportowe dostępne są próżniowymi pompami eżektorowymi lub pompami mechanicznymi.


teaser_piFLOW®p
piFLOW®p
Urządzenie transportowe klasy premium zalecane jest do stosowania np. w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Ma również zastosowanie, gdy wymagana jest duża wydajność urządzenia i niewielkie gabaryty. Zakres wydajności urządzeń piFLOW®p jest bardzo duży - od 2 do 56 litrów objętości wsadu. Wszystkie urządzenia transportowe dostępne są próżniowymi pompami eżektorowymi lub pompami mechanicznymi.
teaser_Filters_p
Części zamienne piFLOW®p
Przenośnik próżniowy jest niezawodny i wymaga minimalnej konserwacji. Jest jednak konieczne, by okresowo wymieniać niektóre części, aby utrzymać maksymalną wydajność.
teaser_Feeding
Akcesoria piFLOW®p
Różne akcesoria do optymalizacji twojego urządzenia do transportu próżniowego.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami