Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Pompa łopatkowa 1200/1600 IE3 400V, 0209789

Vane pump 1200_1600

Pozycja nr 0209789

Obraz produktu może różnić się od rzeczywistego produktu.
  • Próżnia generowana elektro-mechanicznie
  • Wysoki przepływ podciśnienia
  • Wbudowane zawory i filtr wlotowy
  • Bezolejowa
  • Stabilne wibracje
  • Z zaworem zwrotnym
Metryczny   Calowy
Ogólne
Materiał Iron, FE
Poziom hałasu, maksymalny 79 dBA
Waga maksymalne 411 kg
Wydajność
Przyłącze elektryczne 3AC 400V 50Hz
Moc znamionowa 11 kW (50Hz)
Częstotliwość Przepływ podciśnienia (Nl/s) przy różnych poziomach podciśnienia (-kPa) Podciśnienie maksymalne
Hz 0 10 20 30 40 50 60 70 75 -kPa
50 137.4 122.8 107.5 91.7 77.5 63.4 47.3 32.9 26.1 75
Aby włączyć/wyłączyć linie wykresu, kliknij na linki tekstowe na legendzie wykresu

Rysunki wymiarowe

Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby zobaczyć rysunki wymiarowe.

Values specified in the data sheet are tested at:
Room temperature (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Standard atmosphere (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Relative humidity 0-100%
Compressed air quality DIN ISO 8573-1 class 4

Akcesoria
Pozycja nr
Zestaw przyłącza węża 1200/1600 0205867
Wsparcie / CAD
Szkolenie (1)
Filmy na Youtube (2)
    • Transport próżniowy

      • Co jest potrzebne do uruchomienia urządzenia?
        • Sprężone powietrze z normalnym ciśnieniu dla przemysłu 0,4-0,6 MPa.

      • Co może z urządzeniem pójść nie tak?
        • Dzięki regularnej konserwacji urządzenie może pracować bezawaryjnie przez kilka lat.

          Jeżeli sprężone powietrze jest brudne/wilgotne, może dojść do zatkania filtra a także eżektorów i timerów. Woda w przewodzie powietrza zasilającego nie jest optymalna.

          Jeśli spotkasz coś niezwykłego, sprawdź w instrukcji rozwiązywania problemów.

      • Czy istnieje niebezpieczeństwo wybuchu pyłu?
        • Nie, jeśli stosujesz się do instrukcje zawartych w instrukcji obsługi. Wszystkie urządzenia Piab mają punkt uziemienia. Wszystkie nasze przenośniki mogą być wysyłane z aprobatą ATEX dla pyłu.

      • Czy można dostarczyć dokumentację IQ / OQ razem z przenośnikiem?
        • Dla piFLOW®p możemy dostarczyć tą dokumentację. Jest to szablon, który wypełnia się podczas rozruchu i przy pomocy instrukcji dołączonej do przesyłki.

           

      • Czy można transportować materiał pionowo?
        • Tak, na odległość do 8 – 10 metrów bez akcesoriów/systemu opróżniania rurociągu. Z systemem opróżniania rurociągów nawet do 25 metrów.

      • Czy można transportować płyny?
        • Nie, nie można. Jest to bardzo trudne do kontrolowania ilości cieczy przechodzących w przenośniku.

      • Czy na urządzenia Piab jest gwarancja?
        • Firma Piab oferuje gwarancję dla swoich dystrybutorów i klientów na całym świecie zgodnie z podanymi niżej definicjami:

          • Pięcioletnia gwarancja jest ważna dla kompletnych przenośników próżniowych z wyłączeniem elektromechanicznych pomp i sterowania.
          • Pięcioletnia gwarancja jest ważna dla pomp próżniowych z wyłączeniem mechanicznych pomp, akcesoriów i sterowania.
          • Gwarancja dwuletnia jest ważna dla pomp elektromechanicznych.
          • Jeden rok gwarancji na pozostałe produkty.

          Ogólne zasady gwarancji:

          • Firma Piab udziela gwarancji na wady produkcyjne i materiały które wystąpią podczas normalnego użytkowania w odpowiednim środowisku, przy obsłudze i warunkami kontroli podanymi w instrukcji obsługi.
          • Firma Piab wymieni lub naprawi nieodpłatnie wadliwe produkty wysyłane do przedstawiciela Piab. Koszty transportu pokryje przedstawiciel Piab'a.
          • W gestii firmy Piab jest decyzja, czy wadliwy produkt należy odesłać do Piab do wymiany lub naprawy na koszt Piab.
          • Gwarancja nie obejmuje części zużywających się jak: elementy filtrów, uszczelnienia, węże, złączki, kolana, zawory membranowe (w linii z transportowanym materiałem), reduktory itp.
          • Firma Piab nie rekompensuje szkód spowodowanych przez wadliwe produkty.
      • Czy podczas transportu granulatu, granulki nie są uszkadzane?
        • To zależy od właściwości fizycznych granulki. Piab ma doświadczenie przenoszenia różnego rodzaju granulatów, tabletek i kapsułek bez ich niszczenia. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

      • Czy produkty spożywcze i farmaceutyczne mogą być transportowane przez przenośniki próżniowe?
      • Czy stosuje się prąd elektryczny w urządzeniach transportowych?
        • Nie, urządzenia transportowe Piab  wykorzystuję wyłącznie sprężone powietrze. Nawet nasze systemy sterowania są pneumatyczne.

           

      • Czy urządzenia Piab mogą być wykorzystane do transportu tabletek, kapsułek itp.?
        • Tak. Piab ma doświadczenie w transporcie wielu rodzajów tabletek i kapsułek bez ich uszkodzeń. Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.

      • Czy urządzenia Piab wytrzymują nadciśnienie?
        • Nie, są one dostosowane tylko do podciśnienia.

      • Jak rozwiązywać problemy?
        • W instrukcji dla przenośników jest punkt poświęcony rozwiązywaniu problemów. Zapraszamy również do kontaktu z najbliższym oddziałem Piab.

      • Jak uniknąć segregacji materiału?
        • Poprzez właściwą mieszankę powietrza i przenoszonego produktu. Uzyskuje się to w punkcie podawania materiału  przy pomocy naszego wyposażenia. Prosimy również o zapoznanie się z wnaszym artykułem na temat segregacji i kontaktu z jakąkolwiek oddziałem firmy Piab celu uzyskania dalszych informacji.

      • Jaki rodzaj akcesoriów może Piab dostarczyć?
        • Lance i rury ssawne ze stali nierdzewnej, aluminium lub PE
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
      • Jakie certyfikaty można dostarczyć z urządzeniami transportowymi?
        • Dla wielu urządzeń Piab oferuje certyfikaty FDA , ATEX dla pyłu i gazu, 2,2.

      • Jakie rodzaje filtrów są dostępne dla tego urządzenia?
        • Harmonijkowy rurkowy. Stopień filtracji 0,5 µm, filtr rurkowy twardy z PUR i PE oraz membraną PTFE. Dostępny w wersji czarnej i białej.

          Harmonijkowy. Stopień filtracji 0,5 µm, filtr z twardego poliestru i  PUR z membraną PTFE. Kolor szary .

          Tekstylny . Stopień filtracji 5,0 µm, filtr workowy z poliestru i membraną ePTFE . Kolor jasnoszary.

           

           

      • Na jaką odległość można transportować proszki?
        • 0-50 metrów, jeżeli odległość transportu w pionie nie jest większa 5m a gęstość nasypowa produktu jest w zakresie 0,5-1,0 kg/litr.

      • Proszę mi powiedzieć jaka jest przybliżoną ilość transportowanego proszku.
        • Od około 0.1tony/h do 15 ton/h.

      • Proszę mi powiedzieć, jak demontuje się urządzenie do transportu próżniowego.
        • Do montażu/demontażu tak naprawdę narzędzia nie są potrzebne. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, prosimy zajrzeć do instrukcji lub na nasz kanał na YouTube

      • Proszę powiedzieć, jak dobiera się urządzenia do transportu podciśnieniowego.
        • Skorzystaj z  konfiguratora aplikacji. Aby ustalić szczegóły zapraszamy również do kontaktu z firmą Piab lub jej partnerem.

      • Przenośnik może być używany do dozowania materiału?
        • Nie, to nie możliwe. Normalną procedurą jest dozowanie przed lub po transporcie.

      • Z czego składa się dostarczone urządzenie do transportu próżniowego?
        • Urządzenie transportowe, regulator filtra (1” przyłącze)

          Instrukcja obsługi

          Przewodnik rozwiązywania problemów

          Rysunki

           

      • Z jakiego materiału zbudowane są urządzenia transportowe Piab?
        • piFLOW®p jest wykonany ze stali nierdzewnej 316L.

          piFLOW®i i f wykonane są ze stali nierdzewnej 304 .

           

    Zapytanie o ofertę

    Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.

    Piab AB © 2020 Polityka prywatności

    Śledź nas

    Skontaktuj się z nami