Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Rura ssąca 63 z zaworem kulowym, 0202347

72289

Pozycja nr 0202347

Obraz produktu może różnić się od rzeczywistego produktu.
  • Rura ssąca przeznaczona jest pobierania proszków i granulek z beczek, zbiorników i worków.
  • W celu ustawienia optymalnego stosunku powietrza do produktu, ilość powietrza transportowego można regulować za pomocą zaworu kulowego.
  • Rura jest wyposażona w zaokrąglone wejście, które zapobiega uszkodzeniom worka podczas zasysania materiału.
  • Zakres średnicy rury ssącej dopasowuje zakres wielkości wlotu przenośnika i rurociągów.
Metryczny   Calowy
Ogólne
Gładkości powierzchni Pickled, general product contact surfaces: Ra≤0,8
Materiał CuNi, ASTM 304
Weight 3,12 kg
Wymiar
Średnica 63,5x1,65 mm (D)
Wysokość 231 mm (H)
Długość 1050 mm (L1)
Długość 2 125 mm (L2)
Gwint 1 in

Rysunki wymiarowe

Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby zobaczyć rysunki wymiarowe.


Akcesoria
Pozycja nr
Filtr próżniowy G3/8" (10 µm) 3116671
Filtr próżniowy G1/2" (10 µm) 3116651
Filtr próżniowy G1" (10 µm) 3116672
Opaska zaciskowa węża D=68-85 3113696
Hose clear 2.50 in per foot CPVH2.50
Wąż PVC 63 za metr 0207847
Wsparcie / CAD
Szkolenie (1)
Filmy na Youtube (2)
    • Transport próżniowy

      • Co jest potrzebne do uruchomienia urządzenia?
        • Sprężone powietrze z normalnym ciśnieniu dla przemysłu 0,4-0,6 MPa.

      • Co może z urządzeniem pójść nie tak?
        • Dzięki regularnej konserwacji urządzenie może pracować bezawaryjnie przez kilka lat.

          Jeżeli sprężone powietrze jest brudne/wilgotne, może dojść do zatkania filtra a także eżektorów i timerów. Woda w przewodzie powietrza zasilającego nie jest optymalna.

          Jeśli spotkasz coś niezwykłego, sprawdź w instrukcji rozwiązywania problemów.

      • Czy istnieje niebezpieczeństwo wybuchu pyłu?
        • Nie, jeśli stosujesz się do instrukcje zawartych w instrukcji obsługi. Wszystkie urządzenia Piab mają punkt uziemienia. Wszystkie nasze przenośniki mogą być wysyłane z aprobatą ATEX dla pyłu.

      • Czy można dostarczyć dokumentację IQ / OQ razem z przenośnikiem?
        • Dla piFLOW®p możemy dostarczyć tą dokumentację. Jest to szablon, który wypełnia się podczas rozruchu i przy pomocy instrukcji dołączonej do przesyłki.

           

      • Czy można transportować materiał pionowo?
        • Tak, na odległość do 8 – 10 metrów bez akcesoriów/systemu opróżniania rurociągu. Z systemem opróżniania rurociągów nawet do 25 metrów.

      • Czy można transportować płyny?
        • Nie, nie można. Jest to bardzo trudne do kontrolowania ilości cieczy przechodzących w przenośniku.

      • Czy na urządzenia Piab jest gwarancja?
        • Firma Piab oferuje gwarancję dla swoich dystrybutorów i klientów na całym świecie zgodnie z podanymi niżej definicjami:

          • Pięcioletnia gwarancja jest ważna dla kompletnych przenośników próżniowych z wyłączeniem elektromechanicznych pomp i sterowania.
          • Pięcioletnia gwarancja jest ważna dla pomp próżniowych z wyłączeniem mechanicznych pomp, akcesoriów i sterowania.
          • Gwarancja dwuletnia jest ważna dla pomp elektromechanicznych.
          • Jeden rok gwarancji na pozostałe produkty.

          Ogólne zasady gwarancji:

          • Firma Piab udziela gwarancji na wady produkcyjne i materiały które wystąpią podczas normalnego użytkowania w odpowiednim środowisku, przy obsłudze i warunkami kontroli podanymi w instrukcji obsługi.
          • Firma Piab wymieni lub naprawi nieodpłatnie wadliwe produkty wysyłane do przedstawiciela Piab. Koszty transportu pokryje przedstawiciel Piab'a.
          • W gestii firmy Piab jest decyzja, czy wadliwy produkt należy odesłać do Piab do wymiany lub naprawy na koszt Piab.
          • Gwarancja nie obejmuje części zużywających się jak: elementy filtrów, uszczelnienia, węże, złączki, kolana, zawory membranowe (w linii z transportowanym materiałem), reduktory itp.
          • Firma Piab nie rekompensuje szkód spowodowanych przez wadliwe produkty.
      • Czy podczas transportu granulatu, granulki nie są uszkadzane?
        • To zależy od właściwości fizycznych granulki. Piab ma doświadczenie przenoszenia różnego rodzaju granulatów, tabletek i kapsułek bez ich niszczenia. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

      • Czy produkty spożywcze i farmaceutyczne mogą być transportowane przez przenośniki próżniowe?
      • Czy stosuje się prąd elektryczny w urządzeniach transportowych?
        • Nie, urządzenia transportowe Piab  wykorzystuję wyłącznie sprężone powietrze. Nawet nasze systemy sterowania są pneumatyczne.

           

      • Czy urządzenia Piab mogą być wykorzystane do transportu tabletek, kapsułek itp.?
        • Tak. Piab ma doświadczenie w transporcie wielu rodzajów tabletek i kapsułek bez ich uszkodzeń. Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.

      • Czy urządzenia Piab wytrzymują nadciśnienie?
        • Nie, są one dostosowane tylko do podciśnienia.

      • Jak rozwiązywać problemy?
        • W instrukcji dla przenośników jest punkt poświęcony rozwiązywaniu problemów. Zapraszamy również do kontaktu z najbliższym oddziałem Piab.

      • Jak uniknąć segregacji materiału?
        • Poprzez właściwą mieszankę powietrza i przenoszonego produktu. Uzyskuje się to w punkcie podawania materiału  przy pomocy naszego wyposażenia. Prosimy również o zapoznanie się z wnaszym artykułem na temat segregacji i kontaktu z jakąkolwiek oddziałem firmy Piab celu uzyskania dalszych informacji.

      • Jaki rodzaj akcesoriów może Piab dostarczyć?
        • Lance i rury ssawne ze stali nierdzewnej, aluminium lub PE
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
      • Jakie certyfikaty można dostarczyć z urządzeniami transportowymi?
        • Dla wielu urządzeń Piab oferuje certyfikaty FDA , ATEX dla pyłu i gazu, 2,2.

      • Jakie rodzaje filtrów są dostępne dla tego urządzenia?
        • Harmonijkowy rurkowy. Stopień filtracji 0,5 µm, filtr rurkowy twardy z PUR i PE oraz membraną PTFE. Dostępny w wersji czarnej i białej.

          Harmonijkowy. Stopień filtracji 0,5 µm, filtr z twardego poliestru i  PUR z membraną PTFE. Kolor szary .

          Tekstylny . Stopień filtracji 5,0 µm, filtr workowy z poliestru i membraną ePTFE . Kolor jasnoszary.

           

           

      • Na jaką odległość można transportować proszki?
        • 0-50 metrów, jeżeli odległość transportu w pionie nie jest większa 5m a gęstość nasypowa produktu jest w zakresie 0,5-1,0 kg/litr.

      • Proszę mi powiedzieć jaka jest przybliżoną ilość transportowanego proszku.
        • Od około 0.1tony/h do 15 ton/h.

      • Proszę mi powiedzieć, jak demontuje się urządzenie do transportu próżniowego.
        • Do montażu/demontażu tak naprawdę narzędzia nie są potrzebne. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, prosimy zajrzeć do instrukcji lub na nasz kanał na YouTube

      • Proszę powiedzieć, jak dobiera się urządzenia do transportu podciśnieniowego.
        • Skorzystaj z  konfiguratora aplikacji. Aby ustalić szczegóły zapraszamy również do kontaktu z firmą Piab lub jej partnerem.

      • Przenośnik może być używany do dozowania materiału?
        • Nie, to nie możliwe. Normalną procedurą jest dozowanie przed lub po transporcie.

      • Z czego składa się dostarczone urządzenie do transportu próżniowego?
        • Urządzenie transportowe, regulator filtra (1” przyłącze)

          Instrukcja obsługi

          Przewodnik rozwiązywania problemów

          Rysunki

           

      • Z jakiego materiału zbudowane są urządzenia transportowe Piab?
        • piFLOW®p jest wykonany ze stali nierdzewnej 316L.

          piFLOW®i i f wykonane są ze stali nierdzewnej 304 .

           

    Zapytanie o ofertę

    Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.

    Piab AB © 2020 Polityka prywatności

    Śledź nas

    Skontaktuj się z nami