Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Zawór membranowy DN65 (4 bar), do węża, 3404631

3404631

Pozycja nr 3404631

    Metryczny   Calowy
    Ogólne
    Materiał Crude rubber, Al
    Temperature 0 – 60 °C
    Weight 4,24 kg
    Wydajność
    Ciśnienie zasilania, zamknięcie 0,18-0,20 MPa
    Ciśnienie zasilania maks. 0,4 MPa
    Wymiar
    Średnica 65 mm (d)
    Średnica 2 140 mm (D)
    Średnica 3 8 mm (PK mm)
    DN 65 mm
    Wysokość 94 mm (H)
    Długość 340 mm (L1)
    Długość 2 50 mm (L2)
    Gwint 2 1/4 in (C G")

    Rysunki wymiarowe

    Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby zobaczyć rysunki wymiarowe.

    Wsparcie / CAD
    Szkolenie (1)
    Filmy na Youtube (2)
      • Transport próżniowy

        • Co jest potrzebne do uruchomienia urządzenia?
          • Sprężone powietrze z normalnym ciśnieniu dla przemysłu 0,4-0,6 MPa.

        • Co może z urządzeniem pójść nie tak?
          • Dzięki regularnej konserwacji urządzenie może pracować bezawaryjnie przez kilka lat.

            Jeżeli sprężone powietrze jest brudne/wilgotne, może dojść do zatkania filtra a także eżektorów i timerów. Woda w przewodzie powietrza zasilającego nie jest optymalna.

            Jeśli spotkasz coś niezwykłego, sprawdź w instrukcji rozwiązywania problemów.

        • Czy istnieje niebezpieczeństwo wybuchu pyłu?
          • Nie, jeśli stosujesz się do instrukcje zawartych w instrukcji obsługi. Wszystkie urządzenia Piab mają punkt uziemienia. Wszystkie nasze przenośniki mogą być wysyłane z aprobatą ATEX dla pyłu.

        • Czy można dostarczyć dokumentację IQ / OQ razem z przenośnikiem?
          • Dla piFLOW®p możemy dostarczyć tą dokumentację. Jest to szablon, który wypełnia się podczas rozruchu i przy pomocy instrukcji dołączonej do przesyłki.

             

        • Czy można transportować materiał pionowo?
          • Tak, na odległość do 8 – 10 metrów bez akcesoriów/systemu opróżniania rurociągu. Z systemem opróżniania rurociągów nawet do 25 metrów.

        • Czy można transportować płyny?
          • Nie, nie można. Jest to bardzo trudne do kontrolowania ilości cieczy przechodzących w przenośniku.

        • Czy na urządzenia Piab jest gwarancja?
          • Firma Piab oferuje gwarancję dla swoich dystrybutorów i klientów na całym świecie zgodnie z podanymi niżej definicjami:

            • Pięcioletnia gwarancja jest ważna dla kompletnych przenośników próżniowych z wyłączeniem elektromechanicznych pomp i sterowania.
            • Pięcioletnia gwarancja jest ważna dla pomp próżniowych z wyłączeniem mechanicznych pomp, akcesoriów i sterowania.
            • Gwarancja dwuletnia jest ważna dla pomp elektromechanicznych.
            • Jeden rok gwarancji na pozostałe produkty.

            Ogólne zasady gwarancji:

            • Firma Piab udziela gwarancji na wady produkcyjne i materiały które wystąpią podczas normalnego użytkowania w odpowiednim środowisku, przy obsłudze i warunkami kontroli podanymi w instrukcji obsługi.
            • Firma Piab wymieni lub naprawi nieodpłatnie wadliwe produkty wysyłane do przedstawiciela Piab. Koszty transportu pokryje przedstawiciel Piab'a.
            • W gestii firmy Piab jest decyzja, czy wadliwy produkt należy odesłać do Piab do wymiany lub naprawy na koszt Piab.
            • Gwarancja nie obejmuje części zużywających się jak: elementy filtrów, uszczelnienia, węże, złączki, kolana, zawory membranowe (w linii z transportowanym materiałem), reduktory itp.
            • Firma Piab nie rekompensuje szkód spowodowanych przez wadliwe produkty.
        • Czy podczas transportu granulatu, granulki nie są uszkadzane?
          • To zależy od właściwości fizycznych granulki. Piab ma doświadczenie przenoszenia różnego rodzaju granulatów, tabletek i kapsułek bez ich niszczenia. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

        • Czy produkty spożywcze i farmaceutyczne mogą być transportowane przez przenośniki próżniowe?
        • Czy stosuje się prąd elektryczny w urządzeniach transportowych?
          • Nie, urządzenia transportowe Piab  wykorzystuję wyłącznie sprężone powietrze. Nawet nasze systemy sterowania są pneumatyczne.

             

        • Czy urządzenia Piab mogą być wykorzystane do transportu tabletek, kapsułek itp.?
          • Tak. Piab ma doświadczenie w transporcie wielu rodzajów tabletek i kapsułek bez ich uszkodzeń. Prosimy o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.

        • Czy urządzenia Piab wytrzymują nadciśnienie?
          • Nie, są one dostosowane tylko do podciśnienia.

        • Jak rozwiązywać problemy?
          • W instrukcji dla przenośników jest punkt poświęcony rozwiązywaniu problemów. Zapraszamy również do kontaktu z najbliższym oddziałem Piab.

        • Jak uniknąć segregacji materiału?
          • Poprzez właściwą mieszankę powietrza i przenoszonego produktu. Uzyskuje się to w punkcie podawania materiału  przy pomocy naszego wyposażenia. Prosimy również o zapoznanie się z wnaszym artykułem na temat segregacji i kontaktu z jakąkolwiek oddziałem firmy Piab celu uzyskania dalszych informacji.

        • Jaki rodzaj akcesoriów może Piab dostarczyć?
          • Lance i rury ssawne ze stali nierdzewnej, aluminium lub PE
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
        • Jakie certyfikaty można dostarczyć z urządzeniami transportowymi?
          • Dla wielu urządzeń Piab oferuje certyfikaty FDA , ATEX dla pyłu i gazu, 2,2.

        • Jakie rodzaje filtrów są dostępne dla tego urządzenia?
          • Harmonijkowy rurkowy. Stopień filtracji 0,5 µm, filtr rurkowy twardy z PUR i PE oraz membraną PTFE. Dostępny w wersji czarnej i białej.

            Harmonijkowy. Stopień filtracji 0,5 µm, filtr z twardego poliestru i  PUR z membraną PTFE. Kolor szary .

            Tekstylny . Stopień filtracji 5,0 µm, filtr workowy z poliestru i membraną ePTFE . Kolor jasnoszary.

             

             

        • Na jaką odległość można transportować proszki?
          • 0-50 metrów, jeżeli odległość transportu w pionie nie jest większa 5m a gęstość nasypowa produktu jest w zakresie 0,5-1,0 kg/litr.

        • Proszę mi powiedzieć jaka jest przybliżoną ilość transportowanego proszku.
          • Od około 0.1tony/h do 15 ton/h.

        • Proszę mi powiedzieć, jak demontuje się urządzenie do transportu próżniowego.
          • Do montażu/demontażu tak naprawdę narzędzia nie są potrzebne. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, prosimy zajrzeć do instrukcji lub na nasz kanał na YouTube

        • Proszę powiedzieć, jak dobiera się urządzenia do transportu podciśnieniowego.
          • Skorzystaj z  konfiguratora aplikacji. Aby ustalić szczegóły zapraszamy również do kontaktu z firmą Piab lub jej partnerem.

        • Przenośnik może być używany do dozowania materiału?
          • Nie, to nie możliwe. Normalną procedurą jest dozowanie przed lub po transporcie.

        • Z czego składa się dostarczone urządzenie do transportu próżniowego?
          • Urządzenie transportowe, regulator filtra (1” przyłącze)

            Instrukcja obsługi

            Przewodnik rozwiązywania problemów

            Rysunki

             

        • Z jakiego materiału zbudowane są urządzenia transportowe Piab?
          • piFLOW®p jest wykonany ze stali nierdzewnej 316L.

            piFLOW®i i f wykonane są ze stali nierdzewnej 304 .

             

      Zapytanie o ofertę

      Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.

      Piab AB © 2020 Polityka prywatności

      Śledź nas

      Skontaktuj się z nami