Ewoluujemy my sami i nasza strona internetowa! Cieszymy się, że możesz zapoznać się z naszą nową stroną internetową w wersji beta. Chcielibyśmy, abyś podzielił się z nami swoimi uwagami, abyśmy mogli poprawić ją na lepsze. Zabierz mnie na nową stronę internetową!

Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Valve unit with E/P – ECU

Valve unit with E/P – ECU
  • The maximum recommended distance between the conveyor and valve unit- ECU unit is 10 metres when feed pressure is 0.6 MPa.
  • Software based piGENTLE® functionality for fragile tablet products and piFLOW®t.
  • Valve unit with electro-pneumatic valves that can be used to control Piab’s vacuum conveyors together with ECU-10.
  • Simple installation: Prepared for connection to the vacuum conveyor’s main functions.
  • The valve unit has an electrical connection with an 12-pin M12 connector, 10 m length.

Pozycja


Piab AB © 2021 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami