If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Przenośniki próżniowe

Podciśnienie jest z powodzeniem stosowane do transportu materiałów sypkich poprzez dedykowany system rur. Systemy transportowe Piab zbudowane są z wysokiej jakości materiałów. Podczas produkcji żywności, farmaceutyków i produktów chemicznych wymagany jest najwyższy stopień bezpieczeństwa w odniesieniu do higieny i operacji. Przenośniki Piab piFLOW® zostały opracowane w odpowiedzi na wysokie wymagania bezpieczeństwa pracy i higieny w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i chemicznym. Urządzenia transportowe Piab dostępne są z certyfikatami ATEX dla pyłu. piFLOW®p i piFLOW®t dostępne są z certyfikatami ATEX gazu. Wszystkie urządzenia transportowe dostępne są próżniowymi pompami eżektorowymi lub pompami mechanicznymi.


teaser_piFLOW®pSMART
Premium – piFLOW®p SMART
piFLOW®p SMART samoczynnie optymalizujący się przenośnik próżniowy, skierowany do branż, które obsługują wiele różnych materiałów i tych, które potrzebują częstych zmian. To sprawia, że przenośnik jest idealnie dostosowany dla sektorów spożywczego i farmaceutycznego, gdzie pełny potencjał w zakresie zmian będzie miał wielki wpływ na oszczędność czasu i pieniędzy.
teaser_piFLOW®t
Tabletki - piFLOW®t
Przenośnik ten stosowany jest wówczas, gdy wymagana jest technologia klasy premium a więc szczególnie przy transporcie tabletek lub delikatnych produktów w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i przy produkcji odżywek. Stosowanie jego ma również sens, gdy wymagana jest duża wydajność przy zachowaniu niewielkich wymiarów urządzenia. Zakres wydajności piFLOW®t jest bardzo duży - nadaje się do transportu do czterech milionów tabletek na godzinę.
teaser_piFLOW®p
Premium – Urządzenia piFLOW®p
Urządzenie transportowe klasy premium zalecane jest do stosowania np. w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Ma również zastosowanie, gdy wymagana jest duża wydajność urządzenia i niewielkie gabaryty. Zakres wydajności urządzeń piFLOW®p jest bardzo duży - od 2 do 56 litrów objętości wsadu. Wszystkie urządzenia transportowe dostępne są próżniowymi pompami eżektorowymi lub pompami mechanicznymi.
teaser_piFLOW®fc
Przemysł spożywczy – Urządzenia piFLOW®fc
Identyczna wytrzymała konstrukcja jak w seriach p- i t-, celująca w przemysły spożywczy i inne nie wymagające konstrukcji przenośników odpornych na kwas.
teaser_piFLOW®f
Przemysł spożywczy – Urządzenia piFLOW®f
Jest to urządzenie transportowe, które jest szeroko stosowane w przemyśle spożywczym przy produkcji wysokiej jakości żywności. Posiada wysoką przepustowość oraz niewielkie gabaryty. Wydajność do 4 ton/h. Wszystkie urządzenia transportowe dostępne są próżniowymi pompami eżektorowymi lub pompami mechanicznymi.
teaser_piFLOW®i
Przemysł – Urządzenia piFLOW®i
Jest to podstawowe urządzenie transportowe, które jest szeroko stosowane w przemyśle – również chemicznym. Posiada wysoką przepustowość oraz niewielkie gabaryty. Wydajność do 4 ton/h. Wszystkie urządzenia transportowe dostępne są próżniowymi pompami eżektorowymi lub pompami mechanicznymi.
teaser_Filters_p
Części zamienne
Przenośnik próżniowy jest niezawodny i wymaga minimalnej konserwacji. Jest jednak konieczne, by okresowo wymieniać niektóre części, aby utrzymać maksymalną wydajność.
piflow_p_pumps
Akcesoria
Różne akcesoria do optymalizacji twojego urządzenia do transportu próżniowego.
teaser_Upgrade_kit_C21
Zestaw modernizacyjny dla urządzeń transportowych Piab C
Przedłuż okres użytkowania podajnika próżniowego serii Piab C. Dzięki zestawowi modernizacyjnemu możliwe jest wykorzystanie najnowszej technologicznie platformy piFLOW®p w starych urządzeniach serii C. Zestaw modernizacyjny jest bardzo prosty w montażu.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami