Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Generatory próżniowe Value Line®

Małe i lekkie ejektory próżniowe ze zintegrowanymi mocowaniami typu „na wcisk” lub gwintowanymi. Dostępne są w wersji liniowej, T oraz z aluminiową obudową. Eżektor próżniowy typu T pozwala na odprowadzenie powietrza wylotowego i nadaje się również do stosowania w pomieszczeniach sterylnych. Wersja blokowa VL206 1/8” jest prostą w montażu alternatywą oferującą lepszą wydajność i bardziej energooszczędną pracę w tej samej cenie, co konkurencyjne eżektory. Przeznaczony jest dla podstawowych zautomatyzowanych produktów próżniowych. Eżektory Value Line® wykazują do około 30% oszczędności energii w porównaniu do podobnych 0,7mm eżektorów konkurencji. Produkty dostępne są na całym świecie z dostawą „od ręki”.


Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami