Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

piSECURE/piSECURE ES COAX® MINI X10-2

piSECURE/piSECURE ES COAX® MINI X10-2
  • Dwustopniowy wkład COAX® MINI Xi10-2 zapewnia szybką ewakuację do -94 kPa (with ES 65 -kPa)
  • Odpowiednia do wykorzystania jako zdecentralizowana pompa (jedna pompa na przyssawkę) dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa.
  • Wbudowany zawór zwrotny (zawór odcinający), który utrzymuje podciśnienie w szczelnych aplikacjach w przypadku awarii systemu lub zasilania.
  • Nadaje się do stosowania w ergonomicznych urządzeniach podnoszących/manipulatorach i dźwigach, które muszą być zgodne z normami podnoszenia: EN 13155 i ASME Standardowa B30.20 itp.
  • Zintegrowany zawór przedmuchu dla szybkiego i niezawodnego zwalniania przenoszonego obiektu.
  • Dysk filtracyjny do ochrony jednostki przed kurzem i cząsteczkami zanieczyszczeń.
  • Port wykrywający podciśnienie.
  • Opcjonalna funkcja oszczędzania powietrza (piSECURE ES) pozwala zaoszczędzić do 99% powietrza.

Pozycja


Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami