Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Akcesoria do pomp

Grupa różnych produktów mające na celu zwiększenie, poprawę lub komplementację wybranego systemu próżniowego.


teaser_Vacuum_switches_0212040
Przełączniki próżniowe
Nasza linia indukcyjnych uniwersalnych, elektro-mechanicznych i pneumatycznych wyłączników próżniowych obejmuje wstępnie ustawione i regulowane przełączniki.
teaser_vacuumfilters
Filtry próżniowe
Filtr służy do zatrzymywania kurzu i innych małych cząstek stałych w strumieniu zasysanego powietrza. Zmniejsza ryzyko awarii i przestoju pompy.
teaser_Regulators
Regulatory
Różne pompy próżniowe muszą mieć podawane inne ciśnienie zasilania, aby osiągnąć optymalna wydajność. Regulator filtra może być łatwo ręcznie ustawiony w celu uzyskania pożądanego poziomu ciśnienia oraz jest stosowany do usuwania cząstek zanieczyszczeń ze sprężonego powietrza. Pilot regulatora może być używany, aby automatycznie ustawić ciśnienie zasilania w zależności od jego zapotrzebowania.
teaser_Valves
Zawory
Wybierz pomiędzy elektromagnetycznie, elektrycznie lub próżniowo sterowanymi zaworami. Zawór sterowany próżniowo (Vacustat) odcina dopływ sprężonego powietrza do pompy, gdy zostanie osiągnięty przez pompę wstępnie ustawiony poziom podciśnienia, a w konsekwencji zużycie sprężonego powietrza zostaje zminimalizowane.
teaser_Silencers
Tłumiki
Redukcja hałasu na wylocie powietrza - konstrukcja przelotowa.
teaser_COAX-IntegrationBodies
Inne akcesoria do pomp
Obudowa dla wkładów COAX®, wakuometr, manometr itp.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami