If you are having trouble logging in, please clear your cookies 

Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Pompy próżniowe

Pompy próżniowe/generatory Piab są w przeważającej mierze oparte na opatentowanej technologii COAX®. COAX® jest zaawansowanym rozwiązaniem do tworzenia podciśnienia za pomocą sprężonego powietrza. Oparte na technologii wielostopniowej wkłady Piab COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i bardziej niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz pozwalają na projektowanie elastycznego, modułowego i efektywnego systemu próżniowego. System próżniowy oparty na technologii COAX® może dostarczyć trzy razy większy przepływu podciśnienia niż konwencjonalne systemy, co pozwala zwiększyć prędkość o wysokiej niezawodności przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii.


teaser-piCOMPACT-group
Kompaktowe/kaskadowe
Seria wielostopniowych kompaktowych/kaskadowych pomp próżniowych napędzanych sprężonym powietrzem i zbudowanych w oparciu o technologię COAX®, które mogą być wyposażone w elementy sterujące, funkcje specjalne, takie jak zawory on/off, zawór blow-off, przełączniki próżniowe, funkcję oszczędzania energii itp. Są one konfigurowalną platformą, co ułatwia dokładne określenie funkcji kontrolnych potrzebnych dla systemu.
Centralized_vacuum_ejectors-ChannelNode
Zdecentralizowane eżektory próżniowe
piINLINE® i piSTAMP - Zdecentralizowane eżektory próżniowe są szczególnie polecane do stosowania w przemyśle motoryzacyjnym i aplikacjach tłoczenia, aplikacjach typu „pobierz-i-połóż” w elektronice/przemyśle półprzewodników, dedykowanych urządzeniach do pakowania, automatyce formowania wtryskowego i rozładunku/załadunku maszyn do formowania metalu (gięcie, tłoczenie i cięcie laserowe).
teaser_VGS
Połączenie pompy i chwytaka (VGS™)
Piab VGS™ - produkt, w którym różne przyssawki zintegrowano z opatentowanym wkładem próżniowym COAX®. Efektem tego połączenia jest "chwytak" próżniowy, zastosowanie którego ułatwia dobór komponentów, zwymiarowanie oraz instalację całego systemu podciśnienia. Zastosowanie VGS™ pozwoli cieszyć się wszystkimi zaletami wynikającymi z oszczędności kosztów i niezawodności działania nowego systemu.
teaser_Custom_integration
Niestandardowa integracja
COAX® jest zaawansowanym rozwiązaniem do tworzenia podciśnienia za pomocą sprężonego powietrza. Oparte na technologii wielostopniowej wkłady Piab COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i bardziej niezawodne niż konwencjonalne eżektory oraz pozwalają na projektowanie elastycznego, modułowego i efektywnego systemu próżniowego.
teaser_Standard
Standard
Są to pompy o klasycznej budowie (classic) i wydajnościach od bardzo małych chip do dużych pomp. Większość pomp wyposażona jest we wkłady COAX®. System próżniowy oparty na technologii COAX® może dostarczyć trzy razy większy przepływu podciśnienia niż konwencjonalne systemy, co pozwala zwiększyć prędkość o wysokiej niezawodności przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii.
teaser_Extra_safety
Dodatkowe bezpieczeństwo
Urządzenia te łączą w sobie wysoki poziom bezpieczeństwa i najbardziej energooszczędne rozwiązanie dla szczelnych materiałów oraz technologię COAX® z funkcją automatycznego oszczędzania powietrza. Wyposażone są w zawór zwrotny utrzymujący podciśnienie w szczelnych aplikacjach oraz zintegrowany system oszczędzania energii, co skutkuje praktycznie zużyciem sprężonego powietrza.
teaser_Chemical_resistant
Odporne chemicznie
Pompy te są klasycznymi pompami próżniowymi, które zostały specjalne opracowane do stosowania w przemyśle chemicznym lub w środowiskach agresywnych chemicznie.
VL_top_nov15
Generatory próżniowe Value Line®
Eżektor z polepszoną wydajnością w porównaniu do odpowiedniej wielkości konwencjonalnych jednostopniowych eżektorów.
teaser_Pump_accessories
Akcesoria do pomp
Grupa różnych produktów mające na celu zwiększenie, poprawę lub komplementację wybranego systemu próżniowego.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami