Zaznacz swój profil biznesowy, dzięki czemu będziemy mogli przygotować dla Ciebie zawartość naszej witryny; będzie ona dostosowana do Twoich potrzeb oraz da Ci lepsze rozeznanie w naszej stronie internetowej.
Nie pamiętasz hasła?
Nie masz konta?
Piab Group has received the 2019 Sweden’s Best Managed Companies recognition, sponsored by Deloitte in cooperation with Nasdaq.
Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby zobaczyć rysunki wymiarowe.
YVK-8 Złącze Y
Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.
Automatyczne dostrajanie jest przykładem zdecentralizowanych decyzji, które stanowią podstawę Przemysłu 4.0. Jest to obszar, w którym Piab wprowadza nowe funkcje promujące inteligentną produkcję.
Możliwość korzystania z dokładnych ustawień wstępnych umożliwia dostosowywanie w czasie rzeczywistym pojedynczych lub wielu ustawień bez konieczności resetowania całego systemu.
Symulacje mają na celu poprawę wydajności, na przykład pomp próżniowych. Symulacje pokazują, że pompa, która jest o 5 do 20% wydajniejsza przyniesie wzrost produktywności do 10%.
Szacunki pokazują, że możliwe będzie osiągnięcie spadku od 1 do 20% ilości nieplanowanych i/lub planowanych przestojów. To przełoży się na znaczne zwiększenie wydajności.
Wykorzystanie IO-Link odgrywa kluczową rolę i gwarantuje pełną kompatybilność pomiędzy różnymi urządzeniami, niezależnie od standardów technologicznych całego systemu.
IO-Link stanowi platformę dla zintegrowanej komunikacji i czujników, zapewniającą przejrzystość informacji. Stąd oferowanie sprzętu z IO-Link może być postrzegana jako zobowiązanie zarówno do przejrzystości i interoperacyjności informacji.
W przypadku dużych systemów próżniowych istnieją funkcje zmniejszające zużycie powietrza nawet o 90% na cykl.
Utwórz swoje DARMOWE konto i miej dostęp do wszystkich naszych treści: