Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

03-0604Y-20 Żółta rura z PU o zewnętrznej średnicy 6 mm i wewnętrznej 4 mm, długość 20 m , 0212993

Pneumatic tubing

Pozycja nr 0212993

  • Dodatkowe kolory dostępne na zamówienie.
  • Elastyczne węże pneumatyczne
  • Wykorzystanie poliuretanu ogranicza pojawianie się zagięć.
  • Wspiera sprężone powietrze do 0,8 Mpa (116 psi).
  • Zalecany kod kolorów przewodów pneumatycznych: niebieski do sprężonego powietrza, żółty do próżni.
Metryczny   Calowy
Ogólne
Numer artykułu, alternatywny E18601007
Kolor Żółty
Materiał Poliuretan (PU)
Wydajność
Ciśnienie zasilania 0,8 MPa
Wsparcie / CAD
Szkolenie (1)
Filmy na Youtube (2)
Zapytanie o ofertę

Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami