Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

L08-02S-10 złączka kolankowa rura 8MM gwint zewnętrzny R1/4, 10 sztuk, 0212986

0212986

Pozycja nr 0212986

  • Przyjmuje rury FEP, PFA, z nylonu, z miękkiego nylonu i z poliuretanu
  • Medium: powietrze, woda
  • Zakres roboczy ciśnienia: -100kPa~1MPa
  • Specjalny kołnierz umożliwia proste zdejmowanie rur bez ich uszkadzania
  • Nie należy używać tego produktu w układach wody pitnej
  • Pasuje do standardowych gwintów żeńskich: BSP, BSPT, G, Rc
  • * Sprzedawane w pakietach po 10
Metryczny   Calowy
Ogólne
Numer artykułu, alternatywny E18601530
Weight 134 g