Zaznacz swój profil biznesowy, dzięki czemu będziemy mogli przygotować dla Ciebie zawartość naszej witryny; będzie ona dostosowana do Twoich potrzeb oraz da Ci lepsze rozeznanie w naszej stronie internetowej.
Nie pamiętasz hasła?
Nie masz konta?
Piab Group has received the 2019 Sweden’s Best Managed Companies recognition, sponsored by Deloitte in cooperation with Nasdaq.
Komponenty łączące się z robotem, stosowane jako komponenty bazowe dla efektorów końcowych (EOAT).
Automatyczne dostrajanie jest przykładem zdecentralizowanych decyzji, które stanowią podstawę Przemysłu 4.0. Jest to obszar, w którym Piab wprowadza nowe funkcje promujące inteligentną produkcję.
Możliwość korzystania z dokładnych ustawień wstępnych umożliwia dostosowywanie w czasie rzeczywistym pojedynczych lub wielu ustawień bez konieczności resetowania całego systemu.
Symulacje mają na celu poprawę wydajności, na przykład pomp próżniowych. Symulacje pokazują, że pompa, która jest o 5 do 20% wydajniejsza przyniesie wzrost produktywności do 10%.
Szacunki pokazują, że możliwe będzie osiągnięcie spadku od 1 do 20% ilości nieplanowanych i/lub planowanych przestojów. To przełoży się na znaczne zwiększenie wydajności.
Wykorzystanie IO-Link odgrywa kluczową rolę i gwarantuje pełną kompatybilność pomiędzy różnymi urządzeniami, niezależnie od standardów technologicznych całego systemu.
IO-Link stanowi platformę dla zintegrowanej komunikacji i czujników, zapewniającą przejrzystość informacji. Stąd oferowanie sprzętu z IO-Link może być postrzegana jako zobowiązanie zarówno do przejrzystości i interoperacyjności informacji.
W przypadku dużych systemów próżniowych istnieją funkcje zmniejszające zużycie powietrza nawet o 90% na cykl.
Utwórz swoje DARMOWE konto i miej dostęp do wszystkich naszych treści: