Ewoluujemy my sami i nasza strona internetowa! Cieszymy się, że możesz zapoznać się z naszą nową stroną internetową w wersji beta. Chcielibyśmy, abyś podzielił się z nami swoimi uwagami, abyśmy mogli poprawić ją na lepsze. Zabierz mnie na nową stronę internetową!

Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

BVAE32-EHG20-20 Ruchome urządzenie próżniowe, jednokierunkowe z prowadnicą, 0213376

0213376

Pozycja nr 0213376

  • Ruchome urządzenie próżniowe BVAE32, dwukierunkowe
  • Działanie: dwukierunkowe.
  • Możliwość montażu na obu stronach.
  • Regulowana niskoprofilowa prowadnica liniowa.
  • Zawiera adapter do przyssawki.
  • Aby dowiedzieć się więcej o klipsach dystansowych, patrz DK16.
  • Aby dowiedzieć się więcej o adapterach do przyssawek, patrz SA - AG3/8 - G1/8 - M8 i SA - IG1/4 - G1/8 - M8.
  • Średnica połączenia 25 mm.
Metryczny   Calowy

Rysunki wymiarowe

Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby zobaczyć rysunki wymiarowe.

Wsparcie / CAD
Szkolenie (1)
Filmy na Youtube (2)
Zapytanie o ofertę

Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.

Piab AB © 2021 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami