Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

FB-WTB8-P2111 Obiciowa bariera świetlna, 0213395

0213395

Pozycja nr 0213395

  • Odbiciowy przełącznik świetlny
  • tłumienie tła
  • standardowa miniaturowa obudowa z otworami montażowymi M3
  • 11 mm x 31 mm x 20 mm
  • maks. zasięg wykrywania 5 mm - 100 mm
  • zakres wykrywania 20 mm - 100 mm
  • typ światła: światło widzialne czerwone
  • złącze M8, 3 piny