Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

KK1 Skrzynka przyłączeniowa z przepustem , 0213260

0213260

Pozycja nr 0213260

  • Minimalizacja okablowanie interfejsu i maksymalizacja wykorzystania wejść kontrolera przez zapewnienie punktów przyłączenia/dystrybucji mocy do 8 wejść.
  • Wejścia/wyjścia mogą być albo źródłami prądowymi (PNP), źródłami pochłaniającymi prąd (NPN) lub połączeniem obu
  • Zawiera obudowę i uchwyty na kable
  • Łatwo dostępne przyłącza umożliwiają proste wykonanie okablowania
  • Można zainstalować na mocowaniu „Snap Track” na szynie DIN
  • Trwały, półprzewodnikowy układ logiczny
  • KK zapewniają funkcję przepustu
  • RPL zapewniają funkcje logiczną „AND”
  • RPL mogą konwertować sygnały PNP na NPN oraz NPN na PNP
  • Nr patentu z Stanach Zjednoczonych. 6812593
Metryczny   Calowy
Ogólne
Numer artykułu, alternatywny E18400000
Weight 182 g
Parametry elektryczne
Supply voltage 15 – 35 VDC