Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

RPL 2 Skrzynka przekaźnikowa , 0213256

0213256

Pozycja nr 0213256

  • Minimalizacja okablowanie interfejsu i maksymalizacja wykorzystania wejść kontrolera przez zapewnienie punktów przyłączenia/dystrybucji mocy do 2 wejść.
  • Wejścia/wyjścia mogą być albo źródłami prądowymi (PNP), źródłami pochłaniającymi prąd (NPN) lub połączeniem obu
  • Zawiera obudowę i uchwyty na kable
  • Łatwo dostępne przyłącza umożliwiają proste wykonanie okablowania
  • Można zainstalować na mocowaniu „Snap Track” na szynie DIN
  • Trwały, półprzewodnikowy układ logiczny
  • KK zapewniają funkcję przepustu
  • RPL zapewniają funkcje logiczną „AND”
  • RPL mogą konwertować sygnały PNP na NPN oraz NPN na PNP
  • Nr patentu z Stanach Zjednoczonych. 6812593
Metryczny   Calowy
Ogólne
Numer artykułu, alternatywny E18451000
Weight 179 g
Parametry elektryczne
Supply voltage 15 – 35 VDC
EOAT (End Of Arm Tooling)
Ilość wejściowa 2
Logika AND (series)
Signal outputs PNP /NPN / RELAY 'C'

Rysunki wymiarowe

Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby zobaczyć rysunki wymiarowe.

Wsparcie / CAD
Szkolenie (1)
Filmy na Youtube (2)
Zapytanie o ofertę

Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami