Ewoluujemy my sami i nasza strona internetowa! Cieszymy się, że możesz zapoznać się z naszą nową stroną internetową w wersji beta. Chcielibyśmy, abyś podzielił się z nami swoimi uwagami, abyśmy mogli poprawić ją na lepsze. Zabierz mnie na nową stronę internetową!
Narzędzia EOAT i systemy chwytakowe są używane w konstrukcjach zautomatyzowanych efektorów końcowych, ergonomicznych narzędzi lub narzędzi do mocowania przeznaczonych do wszystkich typów urządzeń automatyki. Omawiane narzędzia składają się z części przeznaczonych do mocowania do spawanych ram lub wytłaczanych profili i zespołów ramion obrotowych, chwytaków z możliwością wyboru różnych „funkcjonalnych” przystawek. Przykładem przystawki funkcjonalnej jest wyrzutnik próżniowy oparty na najnowszej technologii COAX®. Firma Piab dostarcza zarówno okrągłe, jak i kwadratowe narzędzia EOAT, ponieważ obie opcje mają różne zalety. Aby zmaksymalizować elastyczność, nasze komponenty są modułowe i regulowane, jak również komponenty te mogą być łączone w celu uzyskania określonego narzędzia. Dzięki naszemu ogromnemu doświadczeniu możemy również zaoferować rozwiązania dostosowane do różnych zastosowań w przemyśle motoryzacyjnym, tworzyw sztucznych i spożywczym.