Feed Nozzle Ø32 TC, 0202606

Ewoluujemy my sami i nasza strona internetowa! Cieszymy się, że możesz zapoznać się z naszą nową stroną internetową w wersji beta. Chcielibyśmy, abyś podzielił się z nami swoimi uwagami, abyśmy mogli poprawić ją na lepsze. Zabierz mnie na nową stronę internetową!
Gładkości powierzchni | Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8 |
---|---|
Materiał | POM, ASTM 316L |
Weight | 2,95 kg |
Średnica | 51x1,2 mm (D) |
---|---|
Średnica 2 | 32x1,2 mm (D1) |
Średnica 3 | 32x1,2 mm (D2) |
Średnica 4 | 50,5 mm (TC) |
Długość | 814,5 mm (L) |
Długość 2 | 964,5 mm (L1) |
Długość 3 | 1112-1144 mm (L3) |
Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby zobaczyć rysunki wymiarowe.
Pozycja nr | |
---|---|
Zestaw złączy węży TC 32x1.2 | 0202967 |
Feed Nozzle Ø32 TC
Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.