Ewoluujemy my sami i nasza strona internetowa! Cieszymy się, że możesz zapoznać się z naszą nową stroną internetową w wersji beta. Chcielibyśmy, abyś podzielił się z nami swoimi uwagami, abyśmy mogli poprawić ją na lepsze. Zabierz mnie na nową stronę internetową!

Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Feed Nozzle Ø51 TC, 0202570

feed_nozzles_handle

Pozycja nr 0202570

  • Polerowana ≤ Ra 0.8.
  • Do podnoszenia produktów z wąskich zbiorników.
  • Regulacja powietrza w dwóch miejscach. Dostepne ze złączem TC.
Metryczny   Calowy
Ogólne
Gładkości powierzchni Electropolished, General product contact surfaces: Ra≤0.8
Materiał POM, ASTM 316L
Weight 3,5 kg
Wymiar
Średnica 2 38,1x1,65 mm (D1)
Średnica 3 50,3x1,4 mm (D2)
Średnica 4 64 mm (TC)
Długość 814,5 mm (L)
Długość 2 964,5 mm (L1)
Długość 3 1112-1144 mm (L3)

Rysunki wymiarowe

Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby zobaczyć rysunki wymiarowe.


Akcesoria
Pozycja nr
Zestaw złączy węży TC 50x1.65 0202969
Wsparcie / CAD
Pliki CAD
Do pobierania plików CAD proszę użyć stacjonarnego komputera.
Dane techniczne
Zapytanie o ofertę

Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.

Piab AB © 2021 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami