Ewoluujemy my sami i nasza strona internetowa! Cieszymy się, że możesz zapoznać się z naszą nową stroną internetową w wersji beta. Chcielibyśmy, abyś podzielił się z nami swoimi uwagami, abyśmy mogli poprawić ją na lepsze. Zabierz mnie na nową stronę internetową!

Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Vaculex® TPH, Vaculex-TPH

TPH-product

Pozycja nr Vaculex-TPH

Obraz produktu może różnić się od rzeczywistego produktu.
  • Model serii TP o niskiej wysokości.
  • Może być montowany w pomieszczeniach o wysokości 2 m.
  • Ma taką samą elastyczność i dostępne akcesoria jak Vaculex® TP.
  • Standardowa maksymalna waga przenoszonego przedmiotu to 40 kg, ale może być zwiększona do 65 kg.
Aby zobaczyć dane i rysunki Vaculex® TPH, wybierz w zakładce Wsparcie/CAD Przegląd danych produktu pdf.
Wsparcie / CAD
Pliki CAD
Do pobierania plików CAD proszę użyć stacjonarnego komputera.
Dane techniczne
Broszury (1)
Filmy na Youtube (18)
Zapytanie o ofertę

Proszę się zalogować lub Zarejestruj aby móc złożyć zapytanie.

Piab AB © 2021 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami