Ewoluujemy my sami i nasza strona internetowa! Cieszymy się, że możesz zapoznać się z naszą nową stroną internetową w wersji beta. Chcielibyśmy, abyś podzielił się z nami swoimi uwagami, abyśmy mogli poprawić ją na lepsze. Zabierz mnie na nową stronę internetową!
Vaculex® TP jest niezwykle wszechstronny i obsługuje towary o różnych rozmiarach, kształtach i wadze. Chwyta on przedmiot z dowolnej strony i podnosi go. Do pracy wymaga minimalnego szkolenia. Możesz łatwo obracać podnośnikiem lub przedmiotem o 360º i w razie potrzeby położyć go. Vaculex® TPH to model z serii TP o niskiej wysokości. Może być montowany w pomieszczeniach o wysokości 2 m. Ma taką samą elastyczność i dostępne akcesoria jak Vaculex® TP. Standardowa maksymalna waga przenoszonego przedmiotu to 40 kg, ale może być zwiększona do 65 kg. Rodzina produktów Vaculex® TP obejmuje TPH, TP Scale, BaggageLift i TP Combi.