Ewoluujemy my sami i nasza strona internetowa! Cieszymy się, że możesz zapoznać się z naszą nową stroną internetową w wersji beta. Chcielibyśmy, abyś podzielił się z nami swoimi uwagami, abyśmy mogli poprawić ją na lepsze. Zabierz mnie na nową stronę internetową!
Vaculex® ParceLift zwiększa produktywność podczas załadunku i rozładunku do lub z ciężarówek oraz kontenerów. Jest on montowany fabrycznie na przenośniku teleskopowym lub może być dodatkowo zainstalowany w Twoim zakładzie. Może obsługiwać wiele różnych produktów i/lub paczek zróżnicowanych pod względem wielkości, kształtu i wagi - do 40 kg. Pozwala użytkownikowi chwycić przedmiot z dowolnej strony, obrócić go o 360° i zwolnić w razie potrzeby.