Ewoluujemy my sami i nasza strona internetowa! Cieszymy się, że możesz zapoznać się z naszą nową stroną internetową w wersji beta. Chcielibyśmy, abyś podzielił się z nami swoimi uwagami, abyśmy mogli poprawić ją na lepsze. Zabierz mnie na nową stronę internetową!

Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

piLIFT® SMART

piLIFT® SMART
  • piLIFT® SMART is the very first vacuum lifter for Industry 4.0.
  • Safe and intuitive – A vacuum lifter has never been easier to use. The variable speed control follows every move by the users and the automatic balancing lets piLIFT® SMART stay in the exact position.
  • Ergonomic – piLIFT® SMART is designed with natural movement in mind.
  • Lifting heavy weights fast in poor posture does not cause pain and strain injuries.
  • Increases efficiency.
  • Save over 70 % in energy in comparison with any other vacuum tube lifter and reduce carbon footprint.
  • The smart features let you optimize and monitor maintenance and thereby avoid downtime.
  • The sound level is so low that the pump and lift unit is barely noticed.
  • piLIFT® SMART is possible to upgrade through remote updates and is always up-to-date.

Pozycja


Opis pozycji
piLIFT® piLIFT® SMART
Pozycja nr: piLIFT®

Piab AB © 2021 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami