Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Ergonomiczne rozwiązania transportowe

Oferujemy ergonomiczne rozwiązania do transportu towarów, które spełniają wymagania każdego systemu i są w stanie podnosić wszelkiego rodzaju przedmioty - pudełka, walizki, torby, worki, deski, szkło, beczki, butelki, artykuły spożywcze, kamień, okna itp. W zależności od przeznaczenia są dostępne w różnych kombinacjach. Dzięki standardowym, a także niestandardowym stopom ssącym z wysokiej jakości przyssawkami, możesz podnieść prawie wszystko. Jak udowodniono, redukując urazy, będąc przyjaznym dla użytkownika a także zachowując najwyższe standardy zwiększaja wydajność aplikacji.


TP-web-green
Vaculex® TP
Vaculex® TP jest niezwykle wszechstronny i obsługuje towary o różnych rozmiarach, kształtach i wadze. Chwyta on przedmiot z dowolnej strony i podnosi go. Do pracy wymaga minimalnego szkolenia. Możesz łatwo obracać podnośnikiem lub przedmiotem o 360º i w razie potrzeby położyć go. Standardowa maksymalna waga przenoszonego przedmiotu to 40 kg, ale może być zwiększona do 65 kg. Rodzina produktów Vaculex® TP obejmuje: TPH, TP Scale, TP BaggageLift i TP Combi.
VL-web-green
Vaculex® VL
Vaculex® VL jest przyjaznym dla użytkownika i wydajnym urządzeniem podnoszącym. Jest on obsługiwany dwoma rękami. Najczęściej używany jest w przemyśle ogólnym, gdzie powszechne jest zapotrzebowanie na specjalistyczne narzędzia o dużej wytrzymałości. Vaculex® VL może podnosić prawie wszystko o wadze od 30 do 250 kg. Dzięki odpowiedniej kombinacji akcesoriów Vaculex® VL może podnosić wiele przedmiotów jednocześnie, a także przechylać i obracać je.
ML-web-green
Vaculex® ML
Vaculex® ML to podnośnik obsługiwany jedną ręką, który można z łatwością dostosować do większości aplikacji podnoszenia ładunków o wadze od 5 do 70 kg. Aby zoptymalizować układ podnośnika w konkretnej sytuacji obsługi, seria ta oferuje szerokie możliwości wyboru między różnymi uchwytami sterującymi, stopami ssącymi i innymi opcjami.

Piab AB © 2019 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami