Ewoluujemy my sami i nasza strona internetowa! Cieszymy się, że możesz zapoznać się z naszą nową stroną internetową w wersji beta. Chcielibyśmy, abyś podzielił się z nami swoimi uwagami, abyśmy mogli poprawić ją na lepsze. Zabierz mnie na nową stronę internetową!

Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

Ergonomiczne rozwiązania transportowe

Oferujemy ergonomiczne rozwiązania do transportu towarów, które spełniają wymagania każdego systemu i są w stanie podnosić wszelkiego rodzaju przedmioty - pudełka, walizki, torby, worki, deski, szkło, beczki, butelki, artykuły spożywcze, kamień, okna itp. W zależności od przeznaczenia są dostępne w różnych kombinacjach. Dzięki standardowym, a także niestandardowym stopom ssącym z wysokiej jakości przyssawkami, możesz podnieść prawie wszystko. Jak udowodniono, redukując urazy, będąc przyjaznym dla użytkownika a także zachowując najwyższe standardy zwiększaja wydajność aplikacji.


teaser_piLIFT-SMART
piLIFT® SMART
piLIFT® SMART is the first vacuum lifter ever that meets the needs of industry 4.0. The usability, flexibility and data management capability put it in a category of its own. Combining the best of vacuum lifting technology with 76% less energy consumption, minimal sound levels and smart data features, the quick and intuitive piLIFT® SMART is truly a leap forward.
ML
Vaculex® TP
Vaculex® TP jest niezwykle wszechstronny i obsługuje towary o różnych rozmiarach, kształtach i wadze. Chwyta on przedmiot z dowolnej strony i podnosi go. Do pracy wymaga minimalnego szkolenia. Możesz łatwo obracać podnośnikiem lub przedmiotem o 360º i w razie potrzeby położyć go. Standardowa maksymalna waga przenoszonego przedmiotu to 40 kg, ale może być zwiększona do 65 kg. Rodzina produktów Vaculex® TP obejmuje: TPH, TP Scale, TP BaggageLift i TP Combi.
VL
Vaculex® VL
Vaculex® VL jest przyjaznym dla użytkownika i wydajnym urządzeniem podnoszącym. Jest on obsługiwany dwoma rękami. Najczęściej używany jest w przemyśle ogólnym, gdzie powszechne jest zapotrzebowanie na specjalistyczne narzędzia o dużej wytrzymałości. Vaculex® VL może podnosić prawie wszystko o wadze od 30 do 250 kg. Dzięki odpowiedniej kombinacji akcesoriów Vaculex® VL może podnosić wiele przedmiotów jednocześnie, a także przechylać i obracać je.
ML
Vaculex® ML
Vaculex® ML to podnośnik obsługiwany jedną ręką, który można z łatwością dostosować do większości aplikacji podnoszenia ładunków o wadze od 5 do 70 kg. Aby zoptymalizować układ podnośnika w konkretnej sytuacji obsługi, seria ta oferuje szerokie możliwości wyboru między różnymi uchwytami sterującymi, stopami ssącymi i innymi opcjami.
Parcelift
Vaculex® ParceLift
Vaculex® ParceLift zwiększa produktywność podczas załadunku i rozładunku do lub z ciężarówek oraz kontenerów. Jest on montowany fabrycznie na przenośniku teleskopowym lub może być dodatkowo zainstalowany w Twoim zakładzie. Może obsługiwać wiele różnych produktów i/lub paczek zróżnicowanych pod względem wielkości, kształtu i wagi - do 40 kg. Pozwala użytkownikowi chwycić przedmiot z dowolnej strony, obrócić go o 360° i zwolnić w razie potrzeby.
TS
Vaculex® TS
Vaculex® TS został opracowany w celu rozwiązania problemów związanych z przenoszeniem towarów układanych w stos. Ułatwia chwytanie lub uwalnianie towarów na wysokościach znacznie przewyższających głowę operatora. Unikalna konstrukcja uchwytu sterującego Vaculex® TS umożliwia również pobieranie przedmiotów na poziomie podłogi bez klękania lub zginania się.
TL
Vaculex® TL
Vaculex TL to wyjątkowy podnośnik, specjalnie zaprojektowany do przenoszenia luźno załadowanych worków. Typowymi klientami w tym segmencie są pralnie, przemysł chemiczny i spożywczy oraz inne firmy, w których odbywa się częste podnoszenie luźnych załadowanych worków.

Piab AB © 2021 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami