Ewoluujemy my sami i nasza strona internetowa! Cieszymy się, że możesz zapoznać się z naszą nową stroną internetową w wersji beta. Chcielibyśmy, abyś podzielił się z nami swoimi uwagami, abyśmy mogli poprawić ją na lepsze. Zabierz mnie na nową stronę internetową!
Firma Piab® jest w pełni kompetentną organizacją, której kultura, struktura zachęca do pracy w klimacie innowacyjności. Od chwili założenia firmy w 1951r. był rozwijany szeroki zakres produktów z dziedziny techniki próżniowej i pomiarowej. Pierwszym produktem był cyrkiel, który pomagał projektantom i kreślarzom i od którego wywodzi się nazwa firmy Pi (3.14) AB.
COAX® jest znakiem firmowym Piab określającym najnowszą technologię generowania próżni zapewniającą wspaniałą wydajność przy niskim jak i wysokim ciśnieniu zasilania. Produkty Piab oparte o technologię COAX® są idealne do stosowania w sytuacjach gdy ciśnienie zasilania jest niskie lub gdy występują jego duże fluktuacje.
DURAFLEX® jest znakiem firmowym Piab odnoszącym się do przyssawek wykonanych ze specjalnie opracowanego tworzywa, które łączy w sobie elastyczność gumy i odporność na zużycie poliuretanu.
Piab zakupiła włoską firmę Kenos®, lidera na rynku chwytaków próżniowych. Kenos® projektuje i produkuje systemy chwytaków używanych w różnych aplikacjach w przemyśle opakowaniowym, drzewnym, spożywczym itp.
Inteligentnie wyposażone, podciśnieniowe narzędzie do ramion robotów (EOAT), zaprojektowane specjalnie na rynek cobotów. Wyposażone w unikalną, firmową technologię próżniową, która zapewnia lepszą skuteczność, wydajność i środowisko robocze, narzędzie piCOBOT® dostępne jest w postaci certyfikowanych zestawów do rozbudowy najnowszych robotów współpracujących (cobotów).
piCOMPACT® - to rodzina eżektorów ze zintegrowanym sterowaniem, które nazywane są również eżektorami kompaktowymi lub "wszystko-w-jednym". Jest to platforma piętrowa z możliwością montażu kilku jednostek na tym samym kolektorze i mająca wspólne przyłącza pneumatyczne i elektryczne.
piFLOW® jest to grupa urządzeń Piab do transportu materiałów sypkich, które są bardzo wydajne i proste w użyciu. Zostały zaprojektowane aby zapewnić maksymalną przepustowość materiału i zwiększyć wydajność produkcji. piFLOW® jest wyposażony we wkłady COAX® - najbardziej efektywne rozwiązanie do wytwarzania podciśnienia.
Kluczem do delikatnego przenoszenia tabletek jest szybkość. Aby utrzymać nienaruszone tabletki w całym systemie transportowym niezbędne jest utrzymanie kontrolowanej, niskiej prędkości. Innowacyjne rozwiązanie piGENTLE® zostało zaprojektowane, aby umożliwić niską i stałą prędkość przenoszenia tabletek, bez względu na ich ilość w rurociągu. Jest to również niezależne od rozmiaru, kształtu i wagi tabletek lub kapsułek.
piGRIP® jest znakiem firmowym dla konfigurowalnych przyssawek zoptymalizowanych do obsługi prawie wszystkich dostępnych materiałów i które mogą być montowane na większości maszyn. Przyssawki piGRIP® dostępne są z pięcioma różnymi typami warg, które zapewniają właściwą twardość/miękkości i możliwość uszczelnienia. W połączeniu z trwałym mieszkiem, piGRIP® jest stabilna, aby obsłużyć większe przyspieszenia i szybkości podnoszenia w porównaniu do tradycyjnych przyssawek.
piINLINE® jest znakiem firmowym Piab dla "liniowych" generatorów próżniowych wykonanych w COAX®. Małe generatory próżniowe z przyłączami sprężonego powietrza i wyjściem podciśnienia umieszczonymi w jednej linii („inline”) mogą być montowane bezpośrednio na przewodzie w pobliżu przyssawki (lub punktu ssania).
Bardziej inteligentna i energooszczędna, cichsza i ergonomiczna konstrukcja piLIFT® SMART firmy Piab, bazująca na tych samych zasadach fizyki co wszystkie podnośniki próżniowe, reprezentuje zmianę paradygmatu jako pierwszy na rynku podnośnik próżniowy w standardzie Industry 4.0.
Nasze produkty piSAVE® są grupą produktów, których zadaniem jest funkcja oszczędzania energii w różnych zastosowaniach. Produkty piSAVE® ulepszają istniejące systemy próżniowe; przyssawki lub źródło podciśnienia.
piSOFTGRIP®, opracowane specjalnie z myślą o automatyzacji przemysłu spożywczego. Miękki chwytak próżniowy przenosi delikatne i lekkie przedmioty o nietypowej geometrii i (lub) powierzchni. Innym potencjalnym zastosowaniem jest wyciąganie z pojemników małych, nieregularnie ukształtowanych przedmiotów, takich jak zabawki.
PVA™ jest znakiem firmowym Akademii Wiedzy o Próżni Piab. PVA™ oferuje teoretyczne i praktyczne szkolenia na całym świecie w dziedzinie przemysłowej techniki próżniowej. Szkolenia prowadzone są dla użytkowników techniki próżniowej, dystrybutorów oraz pracowników firmy Piab.
”Good performance at a value price”. Nowa linia produktów jest dostosowana do podstawowych zastosowań, takich jak aplikacje formowania kartonów, obsługi wtryskarek tworzyw sztucznych, załadunku i rozładunku blach.
VGS™ jest znakiem firmowym Piab odnoszącym się do produktów integrujących wysokiej jakości przyssawki DURAFLEX® z opatentowanymi wkładami ssącymi wykonanymi w najnowszej technologii COAX®.