Ewoluujemy my sami i nasza strona internetowa! Cieszymy się, że możesz zapoznać się z naszą nową stroną internetową w wersji beta. Chcielibyśmy, abyś podzielił się z nami swoimi uwagami, abyśmy mogli poprawić ją na lepsze. Zabierz mnie na nową stronę internetową!
Pompy próżniowe/generatory firmy Piab są wytwarzane w oparciu o opatentowaną technologię COAX®.
Technologia COAX® jest zaawansowanym rozwiązaniem do wytwarzania podciśnienia przy użyciu sprężonego powietrza. Oparte na wielostopniowej technologii Piab’a, wkłady ssące COAX® o małych wymiarach są znacznie efektywniejsze od konwencjonalnych eżektorów. Modułowa konstrukcja daje możliwość budowy wydajnych systemów próżniowych. Systemy oparte o technologię COAX® zapewniają ponad trzykrotnie większy przepływ podciśnienia niż układy konwencjonalne, pozwalając na zwiększenie szybkości i wydajności pracy przy jednoczesnej redukcji zużycia energii. Wkłady COAX® produkowane są w kilku rozmiarach (Midi, Mini i Mikro) i modelach (Bi, Pi, Si, Ti i Xi), dzięki czemu nadaje się do szerokiej gamy zastosowań. Technologia zapewnia doskonałe osiągi przy niskich i wysokich ciśnieniach zasilania. Pompy zbudowane w oparciu o technologię COAX® mogą pracować w zakresie ciśnień zasilania od 0,17 do 0,60 MPa.