Ewoluujemy my sami i nasza strona internetowa! Cieszymy się, że możesz zapoznać się z naszą nową stroną internetową w wersji beta. Chcielibyśmy, abyś podzielił się z nami swoimi uwagami, abyśmy mogli poprawić ją na lepsze. Zabierz mnie na nową stronę internetową!
Firma Piab oferuje unikalne przyssawki o podwójnej twardości wykonane z DURAFLEX® - mocnego, odpornego na zużycie i elastycznego poliuretanu.
Unikalne przyssawki o podwójnej twardości łączą silny i stabilny korpusu/mieszek z wysokimi własnościami uszczelniającymi zagwarantowanymi przez elastyczne i miękkie wargi. Nadają się idealnie do zastosowań, w których mogą występować mikrowycieki, na przykład gdy przyssawka nie jest odpowiednio dobrana do obsługiwanego materiału. Przyssawki o podwójnej twardości zapewniają zarówno siłę i elastyczność niezbędną do uszczelniania nierównych i zakrzywionych powierzchni. Mogą one znacznie skuteczniej niż konwencjonalne przyssawki obsługiwać takie materiały jak: pudełka kartonowe, drewno i teksturowane tworzywa sztuczne. Minimalizują poziom przecieków wycieku podciśnienia zapewniają wyższą siłę chwytania. Dzięki pewnemu chwytowi, prędkości maszyn mogą być znacznie wyższe. Minimalizacji wycieków oznacza również, że można użyć mniejszej pompy próżniowej/generatora lub alternatywnie niższego ciśnienia zasilania, co z kolei oznacza niższe koszty energii. Dodatkowo im niższy jest przepływ powietrza to także niższy jest poziom generowanego hałasu.
Unikalne przyssawki DURAFLEX® o wysokiej sile tarcia są dostosowane do obsługi metalowych elementów o tłustej powierzchni. Przyssawki wykonane są z poliuretanu (DURAFLEX®) o podwójnej twardości. Są miękkie oraz posiadają wewnętrzne ożebrowanie w kolorze zielonym, które stanowi sekcję tarcia przyssawki. Sekcja tarcia ma specjalny wzór, który przypomina te znajdujące się na oponach zimowych pojazdów. Szorstka powierzchnia ożebrowania z ostrymi krawędziami i kanałami zabezpiecza wyjątkowo dobrą przyczepność na tłustej powierzchni. Przyssawki DURAFLEX® o wysokiej sile tarcia zapewniają około 3-4 razy lepszą przyczepność (tarcie/siłę ścinającą) na tłustej powierzchni w porównaniu do konwencjonalnych przyssawek.