Feedback

Wybierz swój język

Zamknij

piCOMPACT®

piCOMPACT®- eżektor typu „wszystko w jednym”

piCOMPACT® -  to rodzina eżektorów ze zintegrowanym sterowaniem, które nazywane są również eżektorami kompaktowymi lub ”wszystko-w-jednym”.

Jest to platforma piętrowa z możliwością montażu kilku jednostek na tym samym kolektorze i mająca wspólne przyłącza pneumatyczne i elektryczne. Podczas konstruowania tych typów pomp skupiono się na ich  "kluczowych kryteriach" jak: niezawodność i szybkość, a także na wprowadzeniu kilku zupełnie nowych atrakcyjnych cech/funkcji. Dzięki połączeniu tego z najnowocześniejszym silnikiem próżniowym COAX® stworzono znakomity produkt. Przez pracę przy niskim ciśnieniu zasilania i maksymalizację stopnia wykorzystania sprężonego powietrza, eżektory COAX® zapewniają producentom zmniejszenie zużycia energii, jednocześnie zwiększając wydajność i niezawodność.

  • Oparty na technologii COAX®, konfigurowalny eżektor próżniowy ze zintegrowanym sterowaniem został zbudowany specjalnie dla aplikacji podnoszenia przez roboty.
  • Zoptymalizowana konstrukcja o wysokiej niezawodności, elastyczności, wysokim przepływie próżni i krótkim czasie cyklu.
  • Szybkie zawory z adaptacyjnym PWM (Modulacja Szerokości Impulsu) dla redukcji generowanego ciepła i dalszego zwiększenia niezawodności.
  • Funkcja Oszczędzania Energii (ES) z regulowaną histerezą, Automatyczne Monitorowanie Stanu i Automatyczna Detekcja Poziomu (ALD).
  • Dostępne wyjścia analogowe i cyfrowe (M12, M8, D-sub).
  • Dodatkowe cechy: Wzmocniony Przedmuch (ABO), Automatyczny Timer Przedmuchu (ATBO), Inteligentny Przedmuch (IBO) i Sterowanie Samo-zassaniem (SAC) automatycznie usuwa "niechciane" podciśnienie za pomocą krótkich impulsów przedmuchu.
  • Opcja (piCOMPACT®23) z transmisją danych przez międzynarodowy, standardowy system IO-Link
  • piCOMPACT®10X może być wybrany dla mniejszych systemów próżniowych do usuwania drobnych elementów plastikowych z form za pomocą przyssawek i oraz operacji typu "pobierz-i-połóż" elementów elektronicznych.
  • piCOMPACT®23 może być wybrany dla średnich i dużych systemów próżniowych do paletyzacji pudełek i załadunku, sortowania, przeładunku i rozładunku różnych arkuszy materiałów.

Piab AB © 2020 Polityka prywatności

Śledź nas

Skontaktuj się z nami