Ewoluujemy my sami i nasza strona internetowa! Cieszymy się, że możesz zapoznać się z naszą nową stroną internetową w wersji beta. Chcielibyśmy, abyś podzielił się z nami swoimi uwagami, abyśmy mogli poprawić ją na lepsze. Zabierz mnie na nową stronę internetową!
Firma Piab jest w pełni kompetentną organizacją, której kultura, struktura zachęca do pracy w klimacie innowacyjności. Od chwili założenia firmy w 1951r. był rozwijany szeroki zakres produktów z dziedziny techniki próżniowej i pomiarowej. Pierwszym produktem był cyrkiel, który pomagał projektantom i kreślarzom i od którego wywodzi się nazwa firmy Pi (3.14) AB.
W końcu lat 60-tych pierwszy próżniowy produkt został zaprojektowany - pneumatyczno-podciśnieniowe szczypce. Obecnie próżniowe produkty Piab są dostępne na całym świecie.
Użyj strzałek do przewijania lini czasu. Aby uzyskać więcej informacji - kliknij na rysunek.
Pierwszym produktem Piab była para cyrkli, skonstruowana w sposób umożliwiający precyzyjne rysowanie zarówno bardzo niewielkich jak i bardzo dużych okręgów. To właśnie dzięki tym cyrklom powstał pomysł na nazwę firmy - "PI" (stosunek średnicy do obwodu) i "AB" (oznaczenie przedsiębiorstwa) ...Piab.
Pierwszy produkt próżniowy "Pneucette", który był używany w urządzeniach do lutowania puszek oraz przy przenoszeniu małych przedmiotów.
Eżektor PIAB 300 używany do przenoszenia małych ilości materiałów i zanieczyszczeń.
Pierwszy wielostopniowy eżektor: APV 1000. Ten opatentowany eżektor próżniowy wskazał nowy kierunek i podstawy do stworzenia całego zakresu produktów próżniowych.
Przemysłowe urządzenia ssące Piab są użyteczne przy odssysaniu metalowych wiórków, szlamu i proszków ściernych.
Wprowadzenie pompy próżniowej Piab L63. Jest to prekursor dzisiejszych pomp Classic.
Pompa próżniowa Chip o małych wymiarach i niskiej wadze do integracji w maszynach.
Przyssawki Piab umożliwiają łatwą, tanią i przede wszystkim niezawodną technikę przenoszenia różnych produktów i materiałów.
Pompa próżniowa Piab H przeznaczona dla laboratoriów używających podciśnienia o poziomie 10 mbar.
Urządzenia do transportu podciśnieniowego VC. Przeznaczone do transportu proszków i granulatów.
Pompa próżniowa Piab XED o wielu charakterystykach.
Piab Lab Vac - pompa próżniowa przeznaczona specjalnie dla użycia w laboratoriach.
Piab Graphic Air Pump - pompa próżniowa zaprojektowana dla poligrafii.
Pompy Classic - kompletny zakres pomp przeznaczonych dla szerokiej gamy zastosowań.
Piab Vactivator - podciśnieniowy cylinder z automatyczną kontrolą przedmuchu.
Urządzenie do transportu materiałów sypkich Piab C33 otrzymało certyfikat United States Department of Agriculture (USDA). USDA spełnia bardzo wysokie standardy dotyczące higieny w urządzeniach stosowanych w przemyśle farmaceutycznym, mleczarskim i spożywczym.
Piab DURAFLEX™ - przyssawki wykonane z rewolucyjnego poliuretanu.
Pompa próżniowa Piab P3010 oparta o nową, opracowaną przez firmę Piab rewolucyjną technologię COAX™.
COAX®, następny wymiar w technice próżniowej, łatwy do integracji z maszynami wielostopniowy eżektor. Przeznaczony jest do ultra zdecentralizowanych systemów próżniowych, dających możliwość uzyskania podciśnienia w dokładnie tym miejscu, gdzie jest wymagane. Daje to maksymalne oszczędność energii, zwiększenie szybkości pracy przez eliminację strat w liniach zasilających.
AVM™5050 - zaawansowany automatyczny, elektro-pneumatyczny podciśnieniowy moduł sterujący odpowiedni dla aplikacji, gdzie części są przenoszone przez przyssawki.
Dalszy rozwój podciśnieniowych systemów do transportu spełniających potrzeby firm farmaceutycznych i branży spożywczej w zakresie przenoszenia proszków i granulatów. Nowe urządzenia mają średnicę 21 i 56 cm i uzupełniają poprzednie o średnicy 33cm.
Piab VGS™3010 – nowy produkt, w którym wysoka jakość przyssawek DURAFLEX™ została zintegrowana z opatentowanym, najnowszym wkładem COAX™.
Pompa próżniowa P2010 wykonana w technologii COAX™ jest małym wielostopniowym eżektorem o minimalnym zużyciu energii. Waga pompy wynosi około 15 gram i osiąga swą największą wydajność przy ciśnieniu zasilania 1.8 bar.
Rodzina przyssawek DURAFLEX™ została wzbogacona o przyssawki owalne. Przyssawki owalne są odpowiednie do przenoszenia długich i wąskich obiektów, gdzie wymagana jest maksymalna siła podnoszenia.
P3010 AVM jest kompaktową, modułową pompą wykonaną w technologii COAX™ i systemem Automatic Vacuum Management. Została ona zaprojektowana do przenoszenia elementów w systemach wymagających najwyższych wydajności, oszczędności energii, elastyczności i niezawodności.
Regulowany Paletyzator Podciśnieniowy (AVP) Piab - jest wysokowydajnym paletyzatorem wykorzystujący unikalną technologię podciśnieniową firmy Piab.
Kompensator poziomu LC30 - nowy produkt przeznaczony do elastycznego przenoszenia materiałów za pomocą przyssawek. Kompensacja poziomu jest stosowana przy przenoszeniu przedmiotów do niwelowania różnic w poziomach pojedynczych przyssawek zamocowanych na urządzeniu transportowym.
Firma Piab zaprezentowała nową, wydajną i o wysokiej sprawności serię urządzeń IC do transportu materiałów sypkich, które mogą być stosowane w różnych gałęziach przemysłu.
Oparty o technologię COAX®, Piab P6010 jest małym, efektywnym i wydajnym generatorem podciśnienia. Dodatkowo zintegrowany system kontroli, taki jak nowy PCC – Piab Cruise Control – lub AVM™ – Automatic Vacuum Management – stanowią szczytowe rozwiązania w dziedzinie techniki próżniowej na świecie.
Wyrafinowany sposób przenoszenia toreb dla przemysłu pakującego łączący potężne pompy próżniowe COAX® z oszczędnym systemem sterowania i trwałymi przyssawkami.
Układ Vacustat-COAX® pompa próżniowa może zaoszczędzić do 99% zużycia sprężonego powietrza przy przenoszeniu przedmiotów, takich jak: blachy metalowe, szkło i elementy plastikowe.
Proste wykonanie i wysoka tolerancja Vactivator’a stanowi idealne, energooszczędne rozwiązanie do szybkiego i dokładnego sterowania w poligraficznych i pakujących aplikacjach.
Kolejnymi w ofercie dla przemysłu, rozszerzającym zakres istniejących i popularnych chwytaków są dwa nowe modele VGS™2010 i VGS™5010. Oczywiście są one też oparte na technologii COAX® i przyssawkach DURAFLEX®.
Dzięki konstrukcji łączącej niewielkie wymiary z dużymi możliwościami, C2100-64 zapewnia cichy i higieniczny transport materiałów sypkich w pomieszczeniach niskich lub o ograniczonej przestrzeni. Urządzenie transportowe C2100-64 wykorzystuje wielostopniową technologię COAX®, zużywając mniej powietrza i energii niż jakikolwiek inne, aktualnie dostępne urządzenie zasilane sprężonym powietrzem.
Oparte o opatentowaną technologię COAX®, P6040 mogą zmniejszyć koszty zużycia energii nawet do 25% w porównaniu z innymi metodami generowania próżni. Dzięki elastycznym opcjom montażu, szerokiemu zakresowi wydajności i opcjonalnym funkcjom sterującym, P6040 jest pompą łatwo adaptowalną i dobrze dopasowaną do potrzeb większości przemysłowych aplikacji próżniowych.
Wkład próżniowy oparty o opatentowaną technologię COAX® został specjalnie zaprojektowany dla aplikacji automatycznego przenoszenia produktów. Pompa P5010 charakteryzuje się najwyższą z możliwych wydajności w stosunku do zużycia energii, pomagając zmniejszyć efekt cieplarniany.
Przyssawki DURAFLEX® o wysokiej sile tarcia są specjalnie zaprojektowane do przenoszenia przedmiotów o zaolejonych powierzchniach. Charakteryzują się wyjątkową siła tarcia i nie ześlizgują się z tłustych powierzchni. Maszyny można uruchomić z większymi prędkościami, co prowadzi do wzrostu produktywności.
Urządzenie do transportu Unibody UC zostało opracowane specjalnie dla przemysłu farmaceutycznego. Zawiera pełną dokumentację o przeprowadzonych wewnętrznych testach i sprawdzaniu opakowania (IQ, OQ). Urządzenie jest również wykonany z materiału, który ma swój specyficzny numer ID - wszystko to oczekuje się przemysł farmaceutyczny. Urządzenia UC cechuje cylindryczny kształt oraz gładka powierzchnia zapewniająca minimalną ilość pozostającego w systemie przenoszonego materiału. Minimalizuje to konieczność czyszczenia oraz zwiększa produktywność.
Modular Automation Tooling (Modularne Oprzyrządowanie Automatyzacji) firmy Piab, znane również jako PMAT pozwala budować elastyczne i regulowane chwytaki lub narzędzia osprzętu próżniowego dostosowane do swoich potrzeb przy minimalnym czasie projektowania. PMAT oferuje możliwość regulacji równocześnie zachowując sztywność produktów. PMAT może być stosowany do projektowania efektorów końcowych robotów, ergonomicznych narzędzi lub narzędzi osprzętu do stosowania we wszystkich rodzajach urządzeń automatyki.
VGS™3040 jest zdecentralizowanym systemem, który można skonfigurować, aby posiadał unikalne funkcje optymalizujące jak: AQR2 (Atmosferyczny Zawór Szybkiego Uwalniania), zawór odcinający przedmuchu i system oszczędzania energii lub ich kombinację. VGS™3040 posiada te same zalety jak inne jednostki VGS™. Ponadto VGS™3040 jest najbardziej skutecznym systemem oszczędzania energii dla przyssawek przenoszących nieporowate elementy oraz najszybszym automatycznym systemem szybkiego uwalniania dostępnym na rynku.
piINLINE® – to małe, lekkie eżektory liniowe, które korzystają z opatentowanej technologii COAX®. piINLINE® również oczekuje na opatentowanie, ponieważ jest to jedyny liniowy, wielostopniowy generator próżniowy. Mogą być one montowane bezpośrednio na węża w pobliżu przyssawki (lub punktu ssania). Seria eżektorów Piab piINLINE® oferuje znacznie lepszą wydajność przy co najmniej 40-50% mniejszym zużyciu energii w porównaniu do konkurencyjnych liniowych jednostopniowych eżektorów o odpowiadającym im rozmiarach. Generatory próżni Inline mogą być stosowane w przemyśle elektronicznym/półprzewodników w aplikacjach pobierz-i-połóż, dedykowanych urządzeniach do pakowania, automatyce formowania wtryskowego oraz załadunku i rozładunku maszyn do obróbki metalu (gięcie, tłoczenie i cięcie laserowe).
piGRIP® jest unikalną konfigurowalną przyssawką z indywidualnie zoptymalizowanymi elementami do chwytania, podnoszenia i kompensacji wysokości. Pasuje do większości maszyn i może być zoptymalizowana do obsługi prawie wszystkich rodzajów materiałów. Przyssawka piGRIP® może być wyposażona w pięć różnych typów warg zapewniających właściwą twardości/miękkości i możliwość uszczelnienia. W połączeniu z trwałym mieszkami, piGRIP® jest stabilna, aby obsłużyć większe przyspieszenia podnoszenia w porównaniu do tradycyjnych przyssawek. Materiały, które są zgodne z FDA dostępne są dla przemysłu spożywczego. Przyssawki wykonane są z materiałów, które w 100% można poddać recyklingowi. Przyczynia się to do ochrony środowiska i zrównoważonego programu gospodarki odpadami, w przeciwieństwie do materiału PVC, z którego wykonane są tradycyjne przyssawki.
Dotychczasowa seria pomp Classic została zmodernizowana poprzez użycie wkładów COAX®. Nowa seria otrzymała nazwę piCLASSIC. Pompy nadają się do szerokiej gamy zastosowań wymagających dużych mocy. Pomimo swoich niewielkich rozmiarów i małej wagi, piCLASSIC został zaprojektowany, aby uzyskiwać większą efektywność niż poprzednie modele pomp o tej samej klasie wielkości. Dzięki wysokiemu przepływowi wstępnemu nie ma potrzeby stosowania kosztownych zbiorników próżniowych i zaworów podciśnieniowych, które zazwyczaj są konieczne w maszynach zasilanych przy użyciu rotacyjnych pomp łopatkowych i pracujących z wysokimi prędkościami. Dzięki sprężonemu powietrzu jako źródle energii, piCLASSIC łatwo jest wyłączać/wyłączać. Oszczędza to mnóstwo energii w operacjach, które wymagają próżni tylko sporadycznie.
piFLOW® jest urządzeniem transportowym, które może być szeroko stosowane ogólnie w przemyśle i niekiedy w przemyśle chemicznym. Posiada wysoką przepustowość oraz charakteryzuje się niewielkimi wymiarami. Urządzenie to jest często używane jako alternatywa dla mechanicznych przenośników - gdy istnieje wymóg bezpyłowości i niskich wymagań konserwacyjnych. Kolejną zaletą jest to, że pompa oparta jest na technologii COAX®, który jest najbardziej energooszczędnym sposobem wytwarzania próżni.
piLEAN™ - a concept for reducing waste. piLEAN™ jest najlepszym praktycznym rozwiązaniem, które zapewnia maksymalną wydajność i efektywność. Wykorzystuje ono najnowsze technologie. Twoje rozwiązanie piLEAN™ - to idealne połączenie przyssawek, pomp próżniowych i sterowania opartego o specyficzne parametry aplikacji.
piSAVE optimize – an optimized energy saving product for air-driven vacuum pumps/ejectors in virtually any type of vacuum application. piSAVE optimize automatically adjusts the pumps supplied pressure based on the application. Only the amount of compressed air required will be used without sacrificing speed or performance.
piLEAN™ - a concept for reducing waste. piLEAN™ jest najlepszym praktycznym rozwiązaniem, które zapewnia maksymalną wydajność i efektywność. Wykorzystuje ono najnowsze technologie. Twoje rozwiązanie piLEAN™ - to idealne połączenie przyssawek, pomp próżniowych i sterowania opartego o specyficzne parametry aplikacji.
Lekki moduł piCHIP jest niewielką pompą próżniową, która jest zoptymalizowana do integracji. Jest wystarczająco elastyczny, aby szybko go montować na powierzchniach różnych materiałów. Dzięki prawie bezgłośnej pracy, piCHIP jest idealny do stosowania w pomieszczeniach sterylnych. Produkt ten jest najlepszym źródłem podciśnienia w aplikacjach próżniowych dla przemysłu medycznego i elektronicznego.
piSECURE jest zdecentralizowaną pompą próżniową, która przeznaczona jest do pracy w szczelnych aplikacjach z wysokimi wymogami bezpieczeństwa w przypadku awarii systemu lub zasilania. Funkcja bezpieczeństwa jest oparta na osobnym, szczelnym zaworze zwrotnym (zaworze odcinającym). piSECURE może być z powodzeniem stosowana w zrobotyzowanych aplikacjach podnoszenia wartościowych, szczelnych przedmiotów, gdzie występują wysokie koszty upuszczonych przedmiotów w przypadku awarii zasilania. Przykładem są arkusze szkła lub blach występujące przy montażu samochodów.
Linia pompa próżniowych piPREMIUM przeznaczona jest do rozbudowy urządzeń do transportu próżniowego. Dzięki większym pompom możliwe jest zwiększenie prędkości i odległości transportu trudnych do przenoszenia proszków i granulatów. Pompa piPREMIUM wraz z urządzeniem transportowym piFLOW®p jest idealnym rozwiązaniem dla wysokich wymagań przemysłu spożywczego i farmaceutycznego.
piCOMPACT® - to rodzina eżektorów ze zintegrowanym sterowaniem, które nazywane są również eżektorami kompaktowymi lub "wszystko-w-jednym". Jest to platforma piętrowa z możliwością montażu kilku jednostek na tym samym kolektorze i mająca wspólne przyłącza pneumatyczne i elektryczne. Przez pracę przy niskim ciśnieniu zasilania i maksymalizację stopnia wykorzystania sprężonego powietrza, eżektory COAX® zapewniają producentom zmniejszenie zużycia energii, jednocześnie zwiększając wydajność i niezawodność.
Value Line®– Good performance at a value price. Ta linia produktów jest idealna dla bardziej podstawowych aplikacji, w których prędkości i powierzchnie do chwytania są mniej wymagające, jak np. w przypadku rozkładania pudełek/kartonów. Innymi przykładami są urządzenia do załadunku/rozładunku lub sortowania arkuszy blach w maszynach do formowania (cięcie laserowe i strumieniem wody, wykrawanie itp.) oraz pobierania części z form wtryskowych.
piFLOW®t – Przenośnik ten stosowany jest wówczas, gdy wymagana jest technologia klasy premium a więc szczególnie przy transporcie tabletek lub delikatnych produktów w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i przy produkcji odżywek. Korpusy naszych przenośniki klasy premium zostały wykonane ze stali nierdzewnej (ASTM 316L) i spełniają bardzo wysokie wymagania higieniczne FDA. Urządzenia transportowe Piab są zgodne z ATEX dla pyłu.
Kluczem do delikatnego przenoszenia tabletek jest szybkość. Aby utrzymać nienaruszone tabletki w całym systemie transportowym niezbędne jest utrzymanie kontrolowanej, niskiej prędkości. Innowacyjne rozwiązanie piGENTLE® zostało zaprojektowane, aby umożliwić niską i stałą prędkość przenoszenia tabletek, bez względu na ich ilość w rurociągu. Jest to również niezależne od rozmiaru, kształtu i wagi tabletek lub kapsułek.
Piab ma zaszczyt przedstawić możliwość podołączenia standardowej technologii wejścia/wyjścia (IO) do platformy "wszystko-w-jednym" eżektorów próżniowych klasy premium Piab piCOMPACT®23. Oferowane jako opcjonalna, dodatkowa funkcja IO-Link jest ogólną technologią komunikacyjną, która może być używana z każdego rodzajem magistrali komunikacyjnej, dzięki czemu użytkownik może w fabryce łatwo łączyć ze sobą różne systemy.
Piab zakupiła włoską firmę Kenos, lidera na rynku chwytaków próżniowych. Kenos projektuje i produkuje systemy chwytaków używanych w różnych aplikacjach w przemyśle opakowaniowym, drzewnym, spożywczym itp.
piINLINE®plus i piSTAMP – to małe, lekkie zdecentralizowane eżektory próżniowe, które korzystają z opatentowanej technologii COAX®. Są bardzo lekkie, zdecentralizowane generatory próżniowe. Niektóre z nich dostępne są ze zintegrowanymi mechanizmami uwalniania. Mogą być montowane bezpośrednio na wężu, blisko przyssawki (lub punktu ssania).
Piab przejmuje szwedzką firmę Vaculex, czołowego producenta podnośników opartych na technologii próżniowej. Vaculex to firma z trzydziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie projektowania, produkcji i sprzedaży ergonomicznych systemów podnośnikowych do wielu zastosowań, używanych m.in. przy obsłudze, pakowaniu i rozmieszczaniu bagaży, a także w powiązanych procesach logistycznych.
Do popularnych przenośników próżniowych piFLOW®p firmy Piab została dodana funkcja Wet-In-Place (WIP), która zapewniła bezpieczniejsze środowiska pracy w zakładach przetwórstwa żywności i farmacji.
Firma Piab nabyła amerykańską firmę SAS Automation, wiodącego konstruktora oraz producenta mechanicznych chwytaków i zrobotyzowanych systemów oprzyrządowania końcówek ramienia. Dzięki uzupełnieniu istniejącej oferty produktowej Piab, dodanie SAS Automation przenosi Piab o krok bliżej, aby stać się wiodącym dostawcą chwytaków.
Piab has acquired FEBA Automation, headquartered in Germany, a developer and producer of robotic gripping solutions for customers in the manufacturing industry.
Firma Piab z dumą przedstawia piCOBOT®, inteligentnie wyposażone, podciśnieniowe narzędzie do ramion robotów (EOAT), zaprojektowane specjalnie na rynek cobotów. Wyposażone w unikalną, firmową technologię próżniową, która zapewnia lepszą skuteczność, wydajność i środowisko robocze, narzędzie piCOBOT® dostępne jest w postaci certyfikowanych zestawów do rozbudowy najnowszych robotów współpracujących (cobotów).
Bardziej inteligentna i energooszczędna, cichsza i ergonomiczna konstrukcja piLIFT® SMART firmy Piab, bazująca na tych samych zasadach fizyki co wszystkie podnośniki próżniowe, reprezentuje zmianę paradygmatu jako pierwszy na rynku podnośnik próżniowy w standardzie Industry 4.0.
Firma Piab przedstawia nową generację pomp próżniowych piCOMPACT®23 wyposażonych w nowe funkcje SMART. Platforma wytwarzania próżni piCOMPACT®23 SMART firmy Piab przystosowana do współpracy z protokołem IO-Link. Umożliwiając pracę zarówno za pomocą standardowego protokołu 24V IO, jak i protokołu IO-Link, nowy kompaktowy wyrzutnik SMART typu „wszystko w jednym” jest gotowy, aby sprostać przyszłym wyzwaniom. Oferowana wcześniej jako dodatkowa opcja funkcja obsługi protokołu IO-Link jest teraz dostępna jako opcja standardowa. Technologia ogólnej komunikacji we/wy (I/O) zapewnia międzypunktowe łącza pomiędzy czujnikami i elementami wykonawczymi. Może być stosowana w dowolnego rodzaju sieciach polowych, pozwalając użytkownikom z łatwością łączyć różne systemy w zakładzie.
piSOFTGRIP®, opracowane specjalnie z myślą o automatyzacji przemysłu spożywczego. Miękki chwytak próżniowy przenosi delikatne i lekkie przedmioty o nietypowej geometrii i (lub) powierzchni. Innym potencjalnym zastosowaniem jest wyciąganie z pojemników małych, nieregularnie ukształtowanych przedmiotów, takich jak zabawki.
piFLOW®p SMART to pierwszy na świecie, samoczynnie optymalizujący się przenośnik próżniowy, skierowany do branż, które obsługują wiele różnych materiałów i tych, które potrzebują częstych zmian. To sprawia, że jest to przenośnik idealnie dostosowany dla sektorów spożywczego i farmaceutycznego, gdzie pełny potencjał w zakresie zmian będzie miał wielki wpływ na oszczędność czasu i pieniędzy. Dzięki nowemu cyklowi przenoszenia piFLOW®p SMART sprawdzi się wykorzystując zdolność uczenia maszynowego do automatycznego dostrajania procesu, poprzez konfigurowanie i optymalizowanie bezproblemowego przepływu materiałów, ustawianego w odpowiedniej szybkości.