piSAFE 프로그램의 제품은 특정 요구에 맞게 조합구성이 가능한 가벼운 중량의 제품을 제공하도록 특별히 개발되었습니다. PIAB의 특허 받은 COAX 기술을 통해 시장을 선도하는 진공 성능을 유지하는 한편, 유연한 설계와 간편한 유지보수는 까다로운 로봇 응용분야 및 인체공학적 핸들링 장치에 완벽한 선택입니다. 중앙집중방식 또는 분산방식 진공 시스템, EOAT 또는 독립형 중 어떤 것을 원하든, piSAFE 프로그램은 사용자의 요구에 맞는 높은 진공 안전, 고성능 조합구성이 가능합니다.
더 읽기 Read lessThis is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
가이드를 사용하여 추천을 받으시거나 세부 정보를 남겨 주시면 연락드리도록 하겠습니다!
0
다른 제품 타입은 비교할 수 없습니다. 선택하신 제품들을 제거하시겠습니까?