These vacuum pumps are Piab's traditional pumps developed to be used within the chemical industry or in chemically aggressive environments.
더 읽기공급 압력 | 에어 소비량 | 진공도 (-kPa) 에 따른 진공흡입유량 (Nl/s) | 최대 진공도 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.6 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.14 | 0.1 | 0.095 | 99.8 |
공급 압력 | 에어 소비량 | 진공도 (-kPa) 에 도달하는 배기 시간 (s/l) | 최대 진공도 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.6 | 2.6 | 0.032 | 0.075 | 0.15 | 0.32 | 0.64 | 1.1 | 1.7 | 2.6 | 3.9 | 99.8 |
가이드를 사용하여 추천을 받으시거나 세부 정보를 남겨 주시면 연락드리도록 하겠습니다!
다른 제품 타입은 비교할 수 없습니다. 선택하신 제품들을 제거하시겠습니까?