These vacuum pumps are Piab's traditional pumps developed to be used within the chemical industry or in chemically aggressive environments.
더 읽기공급 압력 | 에어 소비량 | 진공도 (-kPa) 에 따른 진공흡입유량 (Nl/s) | 최대 진공도 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.6 | 7.6 | 8.4 | 6.6 | 4.7 | 2.7 | 1.5 | 1.2 | 0.86 | 0.62 | 0.43 | 0.1 | 100.8 |
공급 압력 | 에어 소비량 | 진공도 (-kPa) 에 도달하는 배기 시간 (s/l) | 최대 진공도 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0.6 | 7.6 | 0.018 | 0.033 | 0.06 | 0.11 | 0.18 | 0.27 | 0.42 | 0.62 | 1.3 | 100.8 |
가이드를 사용하여 추천을 받으시거나 세부 정보를 남겨 주시면 연락드리도록 하겠습니다!
다른 제품 타입은 비교할 수 없습니다. 선택하신 제품들을 제거하시겠습니까?