씰
제품 비교
제품 선택 도우미
제품 비교
제품번호: 0206437
4 제품
Module fluid seal 33 NBR FCM
더 읽기
Read less
재고 확인
견적 요청
Downloads
Share via Email
제품
0206437
Module fluid seal 33 NBR FCM
제품 비교
0206452
Module fluid seal 33 Q FCM
제품 비교
0206445
Module fluid seal 21 NBR FCM
제품 비교
0206460
Module fluid seal 21 Q FCM
제품 비교
Show all (4)
Show less
특장점
Fulfils the requirements of FDA, EC No. 1935/2004 and EC No. 10/2011.
Spare part.
The black seal (NBR) is antistatic and in compliance with ATEX.
사양
Imperial
Metric
일반
Material
Nitrile (NBR)
온도, 최소
-4 - 257 °F
Weight
211 g
치수도
로그인이 필요합니다. 모든 필요 자료를 수신하시기 위한
로그인
또는
등록
다운로드
데이터 시트
Module fluid seal 33 NBR FCM