유동화 콘
제품 비교
제품 선택 도우미
제품 비교
제품번호: 0115200
2 제품
Fluidising cone 21, SS
더 읽기
Read less
재고 확인
견적 요청
Downloads
Share via Email
제품
0115200
Fluidising cone 21, SS
제품 비교
0107152
Fluidising cone 33, SS
제품 비교
특장점
The fluidization function is to handle more sticky products and to make the discharge process from the conveyor easier.
The stainless fluidization cone is suitable for sterilization.
사양
Imperial
Metric
일반
Material
ASTM 316L
Weight
389 g
치수도
로그인이 필요합니다. 모든 필요 자료를 수신하시기 위한
로그인
또는
등록
다운로드
데이터 시트
Fluidising cone 21, SS