예비부품 piFLOW®p SMART
제품 비교
제품 선택 도우미
제품 비교
제품번호: 0212687
Capacitive sensor G1/2A L82 TC cpl
더 읽기
Read less
재고 확인
견적 요청
Downloads
Share via Email
특장점
piFLOW® SMART 및 제어 장치 ECU-15S와 함께 사용
진공 분체이송기 본체의 흡입 및 배출 시간 제어
공급 및 수신 용기에서 제품 레벨 제어
사양
Imperial
Metric
일반
Material
PEEK, PUR, ASTM316L, EPDM, NBR
온도, 최소
-13 - 176 °F
Weight
1.1426 kg
Current
25 mA
Current, max.
50 mA
Voltage
12 - 30 VDC
치수도
로그인이 필요합니다. 모든 필요 자료를 수신하시기 위한
로그인
또는
등록
다운로드
데이터 시트
Capacitive sensor G1/2A L82 TC cpl
매뉴얼
piFLOW®p SMART Installation Capacitive sensor_en