#1 선택 제품. 다양한 물체 피킹에 탁월 – 주로 물류, 창고, 전자상거래 및 재활용 응용 분야에 적합. 모든 표면에서 최고의 그립력을 제공하는 다용도 진공패드. 직경 35~65mm 사이즈로 제공. 까다로운 가방, 파우치, 판지 상자, 재활용 물건 등을 취급하기에 매우 우수. 세가지 경도의 진공패드 디자인: -부드럽고 얇은 립으로 탁월한 진공 밀봉 기능 제공. -단단하지만 쉽게 접히는 벨로즈가 역동적으로 더 큰 그립력을 유지. -알루미늄 클램프 피팅을 포함한 다양한 피팅 옵션에 대한 안전하고 견고한 인터페이스를 제공하는 단단한 목. 진공패드는 듀라플렉스(Duraflex®), 즉 고무의 탄성과 폴리우레탄의 내마모성 특징을 갖는 재료로 제조되었습니다. 이 소재는 환상적인 탄성 메모리와 “마크 프리” 기능을 갖추고 있습니다. 때문에 얇은 립의 진공패드라도 내구성이 뛰어납니다. 이 새로운 진공패드 제품군은 모든 파이그립(piGRIP®) 피팅 및 그 기능과 호환됩니다. 낮은 진공 흐름 디자인 - 낮은 진공도에서 우수한 밀봉 능력. 여러 유형의 물체를 다룰 수 있고, 까다로운 물체 흡착에서도 필요한 진공흡입유량이 적음. 에너지 절약 - 뛰어난 진공 밀봉 성능은 압축공기 사용량을 크게 줄여 높은 진공유량의 필요성을 줄여줍니다.
더 읽기This is a configurable product. Please use the configurator to customize the item to your needs and see updated price and availability there.
가이드를 사용하여 추천을 받으시거나 세부 정보를 남겨 주시면 연락드리도록 하겠습니다!
다른 제품 타입은 비교할 수 없습니다. 선택하신 제품들을 제거하시겠습니까?