Suction cup FCX - 1
품목 번호: S.FCX

Suction cup FCX

FCX50 진공 패드는 멀티 립 설계로 인해 움푹 들어간 곳과 돌출된 곳이 있는 일관되지 않은 표면에서 확실한 그립을 제공합니다. 필요한 진공도가 낮은 덕분에 FCX50 진공 패드는 과일을 단단하고 부드럽게 잡아 고객에게 흠집 없이 깨끗한 과일을 전달합니다.

이것은 구성 가능한 제품입니다. 제품을 사용자의 필요에 맞게 구성하고 업데이트된 가격과 가용성을 확인하려면 구성기를 사용하세요.

특징

  • 이 컵은 불규칙하고 까다로운 표면에 매우 잘 밀폐되어 안정적이고 에너지 효율적인 솔루션을 보장합니다.
  • 적응형 멀티 립 디자인으로 과일/채소의 넓은 부분뿐만 아니라 좁은 부분을 피킹할 수 있습니다.
  • 유연한 벨로즈를 사용하여 진공패드가 물체를 향해 축에서 벗어나 내려와 있더라도 립이 적응, 재정렬하여 단단히 밀폐할 수 있습니다.
  • 수나사식 식품 등급, 감지 가능한 플라스틱 피팅 또는 내산성 스테인리스 스틸 피팅과 함께 사용할 수 있습니다.
  • FCM, 실리콘 소재는 FDA 21 CFR 177.2600 및 EU 1935/2004를 준수합니다.
  • 내구성이 있는 고급 실리콘 소재.
  • 낮은 비율의 금속 첨가제(Fe)가 실리콘 소재와 혼합되어 감지할 수 있습니다.