일반
Suction cup shape
딥 오목형 타입
Characteristics
유분이 묻어 있는 철판
Material
Polyurethane (PU)
Suction cup model
DCF110P Oily metal sheet
Specification
Oily metal sheet
Movement, vertical max.
17.2 mm
Curve radius, min.
153 mm
Suction cup model
DCF110P Dry metal sheet
Specification
Dry metal sheet
Outer diameter, actuated
121.2 mm
성능 - 리프팅 힘
DCF110P Oily metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
DCF110P Dry metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
치수도
로그인이 필요합니다. 모든 필요 자료를 수신하시기 위한 로그인 또는 등록
데이타 시트에 명시된 테스트 값:
- 상온: (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
- 표준 환경: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- 상대습도: 0-100%
- 압축공기 품질: DIN ISO 8573-1 class 4