일반
Characteristics
유분이 묻어 있는 철판
Material
Polyurethane (PU)
Suction cup model
BFFT105 Dry metal sheet
Specification
Dry metal sheet
Movement, vertical max.
23 mm
Suction cup model
BFFT105 Oily metal sheet
Specification
Oily metal sheet
Height 2 (Actuated)
34.3 mm
Outer diameter, actuated
109 mm
성능 - 리프팅 힘
BFFT105 Dry metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
BFFT105 Oily metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
재질
Temperature
10 - 50 °C
10 - 50 °C
10 - 50 °C
Hardness
60 °Shore A
60 °Shore A
30 °Shore A
Wear resistance
+++
+++
+++
Weather and ozone
+++
+++
+++
치수도
로그인이 필요합니다. 모든 필요 자료를 수신하시기 위한 로그인 또는 등록
데이타 시트에 명시된 테스트 값:
- 상온: (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
- 표준 환경: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- 상대습도: 0-100%
- 압축공기 품질: DIN ISO 8573-1 class 4