8.7 N
19.7 N
23 N
Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material of the DURAFLEX® is mark-free.
더 읽기가이드를 사용하여 추천을 받으시거나 세부 정보를 남겨 주시면 연락드리도록 하겠습니다!
다른 제품 타입은 비교할 수 없습니다. 선택하신 제품들을 제거하시겠습니까?