변형
- 0214214
- 0214217
- 0214216
- 0214218
- 0214215
특징
- Profile is connected perpendicular.
- Forms a rigid connection.
- Note: Includes screws and channel nuts.
치수 DWG
직경
5.5 mm
길이
100 mm
길이
38 mm
길이
25 mm
길이
10 mm
길이
130 mm
폭
13 mm
일반
Weight, max. | g
6.28 oz
CAD
CAD
데이터 시트
PDF
매뉴얼
PDF
인증서
PDF
카탈로그
PDF