진공 기술을 이용환 세련된 자동화
Piab의 진공 구동식 핸들링 시a스템과 로봇 도구는 전 세계 모든 산업 부문에서 활용되고 있습니다. 당사의 맞춤형 솔루션은 생산 공정의 크기, 무게, 모양 또는 순위에 관계없이 원자재 처리부터 단일 물체의 조립, 분류 및 포장에 이르기까지 애플리케이션을 지원합니다.
![](https://prod.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/contentassets/a439d4d645d148bd830cddad154876e3/productivity.png?ref=B3D4E04588)
생산성
![](https://prod.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/contentassets/a439d4d645d148bd830cddad154876e3/productivity.png?ref=B3D4E04588)
Piab의 진공 구동 솔루션은 생산성 향상, 일관된 성능 및 유지되는 품질 표준을 위해 수작업을 크게 줄여줍니다.
![](https://prod.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/contentassets/18ff37b2239f41fb82afde31501524ff/flexibility.png?ref=A5765D1C58)
유연성
![](https://prod.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/contentassets/18ff37b2239f41fb82afde31501524ff/flexibility.png?ref=A5765D1C58)
진공 구동 시스템은 유해한 작업 작업을 줄이고 분말 및 곡물부터 상당한 크기와 무게의 단일 물체에 이르기까지 산업 구성 요소를 안전하게 처리할 수 있게 해줍니다.
![](https://prod.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/contentassets/fdf93e21d95b4d2daca09d973a903c15/sustainability.png?ref=7BCC5FFDE2)
지속 가능성
![](https://prod.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/contentassets/fdf93e21d95b4d2daca09d973a903c15/sustainability.png?ref=7BCC5FFDE2)
기술과 설계로 인해 Piab 진공 시스템은 긴 서비스 수명, 최소한의 유지 관리 및 낮은 에너지 소비를 보장하여 환경에 미치는 영향을 줄입니다.
산업분야 선택
COAX® - 우수한 진공 이젝터
세계적으로 인정받는 COAX® 이젝터를 기반으로 한 시스템은 기존 진공 시스템보다 3배 더 많은 진공흡입유량을 제공하여 사이클 속도를 높이고 에너지 소비를 줄입니다. 파이아브(Piab)가 발명했다
![](https://prod.piab.com/cdn-cgi/image/width=0,format=auto/globalassets/piab/block-images/va-piab-block-image-1920x1500.jpg?ref=4EF50DBC9F)
진공 자동화 부서
Piab 진공 자동화 사업부는 모든 산업 분야에서 생산성, 안전 및 효율성 향상을 위한 진공 기술 및 로봇 도구 분야의 글로벌 리더입니다. 표준화된 제품과 맞춤형 솔루션을 결합하여 에너지 소비와 재료 낭비를 최소화하면서 안전한 작업 환경을 구현합니다.
검색![](https://prod.piab.com/cdn-cgi/image/width=0,format=auto/globalassets/piab/block-images/test-piab-block-image-1920x1920.jpg?ref=20A5907146)
제품 구성하기
Piab의 제품 구성 도구는 모든 고객에게 효과적인 도구입니다. 유익한 텍스트, 이미지 및 기능을 통해 지원되는 안내 경험을 통해 제품 선택 프로세스를 간소화하도록 설계되었습니다. 제품 검색 및 맞춤화에서 견적 또는 주문으로 원활하게 전환됩니다.
제품구성![](https://prod.piab.com/cdn-cgi/image/width=0,format=auto/contentassets/0d48a06ef20f411eafcad327d399ca47/tablet_press_application_startpage.png?ref=BBFE880A3C)
진공 이송의 장점
진공 이송이 분말, 과립, 소형 부품을 이동하는 방법을 알아보세요. 이러한 솔루션이 스크류 컨베이어(오거), 버킷 엘리베이터, 벨트 컨베이어와 같은 기계적 이송 옵션과는 어떻게 다른지 비교해보세요.
자세히 알아보기최신 뉴스
Product news
6. 11. 2024
새로운 BXP ESD 진공패드는 배터리를 더 안전한 접지로 이동시킵니다.
BXP ESD는 취급 중 정전기 방전의 부정적인 영향으로부터 배터리, 연료 전지 및 전자 장치의 민감한 구성품을 보호하기 위해 개발된 새로운 모듈형 진공패드 시리즈입니다. Piab Vacuum Automation Division의 자동차 제품 관리자인 Anders Falk는 "우리는 자동차 부문이 호황을 누리고 있는 시기에 자동차 고객에게 이 유용한 혁신을 제공하게 된 것을 자랑스럽게 생각합니다"라고 말했습니다.
![](https://prod.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/contentassets/72b07550712f427bb545673cc975aa76/new-bxp-esd-cups-move-batteries-default_1120x400.jpg?ref=FC6C50147C)
Product news
6. 5. 2024
piSAFE® - 이제 훨씬 더 안전
piSAFE®는 수년 동안 Piab의 제품군 중에서 높은 안전 기능으로 상당한 인정을 받아 온 제품이었습니다. 이제 안정적인 진공펌프가 업그레이드됨에 따라 안전에 계속 중점을 두고 있습니다. 그러나, 다목적성과 지속가능성이 새로 유익한 필수 요소로서 마케팅 믹스에 추가되었습니다.
![](https://prod.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/contentassets/a76eade5e55542608eedba1b836fbf87/pisafe-now-even-safer-default_1120x400.jpg?ref=CA45984FF6)
Product news
5. 21. 2024
piCOBOT® Electric은 코봇 암 움직임의 장벽을 허물었습니다.
완전 전기식이며, 디자인이 슬림하고 공기 튜브 케이블이 없습니다. 새로운 piCOBOT® Electric은 Piab가 가진 piCOBOT® 프로그램의 또 다른 성공을 향해 나아가고 있습니다. Piab Group의 글로벌 제품 관리자인 Madeleine Sheikh는 "이것은 코봇 응용분야 시장에서 가장 다재다능하고 에너지 효율적인 전기 펌프 유닛입니다."라고 말합니다.
![](https://prod.piab.com/cdn-cgi/image/width=1152,format=auto/contentassets/1fe24b76c74d43428b40a8834f648b03/picobot-electric_large-image-1120x400.jpg?ref=1558F388A8)
![](https://prod.piab.com/cdn-cgi/image/width=0,format=auto/globalassets/piab/block-images/piab-block-image-1920x795.jpg?ref=1108D3A0D4)
서명
무료 계정 신청
- CAD 파일
- 납기
- 데이터 시트
- 견적 요청
- 매뉴얼
- 견적 요청
- 자료 문서